JAJSXC0A October   2025  – November 2025 SN74LVC1GU04-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5.   5
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 部分的パワー ダウン (Ioff)
      3. 7.3.3 標準 CMOS 入力
      4. 7.3.4 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報
    2. 11.2 メカニカル データ

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
仕様 説明 条件 最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧 動作 1.65 5.5 V
VI 入力電圧 0 5.5 V
VO 出力電圧 (High または Low 状態) 0 VCC V
VIH High レベル入力電圧 VCC = 1.65V~1.95V 0.65x Vcc V
VCC = 2.3V~2.7V 1.7
VCC = 3.0V~3.6V 2
VCC = 4.5V~5.5V 0.7x Vcc
VIL Low レベル入力電圧 VCC = 1.65V~1.95V 0.35x Vcc V
VCC = 2.3V~2.7V 0.7
VCC = 3.0V~3.6V 0.8
VCC = 4.5V~5.5V 0.3x Vcc
IOH High レベル出力電流 VCC = 1.65V -4 mA
VCC = 2.3V -8
VCC = 3.0V -16
-24
VCC = 4.5V -32
IOL Low レベル出力電流 VCC = 1.65V 4 mA
VCC = 2.3V 8
VCC = 3.0V 16
24
VCC = 4.5V 32
Δt/Δv 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート Vcc = 1.1V~5.5V 20 ns/V
TA 外気温度での動作時 -40 125 °C