JAJSXD1A October   2025  – August 2026 BQ25692-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  デバイスのパワーオン リセット
      2. 6.3.2  バッテリのみの電源オン状態
      3. 6.3.3  デバイスの高インピーダンス状態
      4. 6.3.4  REGN LDO の起動
      5. 6.3.5  デフォルトの VINDPM 設定
      6. 6.3.6  CELL、ICHG、VCHG ピンによるデフォルトの充電プロファイル設定
      7. 6.3.7  昇降圧コンバータの動作
        1. 6.3.7.1 パルス周波数変調 (PFM)
        2. 6.3.7.2 スイッチング周波数およびディザリング機能
      8. 6.3.8  順方向 (シンク) 動作
        1. 6.3.8.1 パワー パス管理
          1. 6.3.8.1.1 動的なパワー マネージメント
            1. 6.3.8.1.1.1 ILIM_HIZ ピン
            2. 6.3.8.1.1.2 入力電流オプティマイザ (ICO)
          2. 6.3.8.1.2 小型 PVパネルの最大電力点追従制御
        2. 6.3.8.2 バッテリ充電管理
          1. 6.3.8.2.1 バッテリ検出
          2. 6.3.8.2.2 自律的充電サイクル
          3. 6.3.8.2.3 バッテリ充電プロファイル
          4. 6.3.8.2.4 充電終了
          5. 6.3.8.2.5 充電安全タイマ
          6. 6.3.8.2.6 CV タイマ
          7. 6.3.8.2.7 サーミスタの検証
            1. 6.3.8.2.7.1 充電モードでの JEITA ガイドラインの準拠
            2. 6.3.8.2.7.2 逆方向モードでの低 / 高温ウィンドウ
        3. 6.3.8.3 バイパス モード
      9. 6.3.9  リバース (ソース) モード (USB On-The-Go)
        1. 6.3.9.1 逆方向 (ソース) モード動作
        2. 6.3.9.2 バックアップ電源モード
        3. 6.3.9.3 逆方向バイパス モード
      10. 6.3.10 ステータス出力 ( STATおよび INT)
        1. 6.3.10.1 パワー グッド インジケータ (PG_STAT)
        2. 6.3.10.2 充電ステータス インジケータ (STAT ピン)
        3. 6.3.10.3 ホストへの割り込み (INT)
      11. 6.3.11 シリアル インターフェイス
        1. 6.3.11.1 データの有効性
        2. 6.3.11.2 開始条件と停止条件
        3. 6.3.11.3 バイト フォーマット
        4. 6.3.11.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
        5. 6.3.11.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
        6. 6.3.11.6 シングル書き込みおよび読み出し
        7. 6.3.11.7 マルチ書き込みおよびマルチ読み取り
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ホスト モードとデフォルト モード
      2. 6.4.2 レジスタ ビットのリセット
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 BQ25692Q1 のレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション設計例
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 インダクタの選択
        2. 8.2.2.2 コンデンサ
        3. 8.2.2.3 降圧モード入力 (V IN) コンデンサ
        4. 8.2.2.4 昇圧モード出力 (VOUT) コンデンサ
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ホスト モードとデフォルト モード

このデバイスはホスト制御充電器ですが、ホスト管理なしでデフォルト モードで動作できます。デフォルト モードでは、このデバイスはホストなし、またはホストがスリープモードのときに自律充電器として使用できます。チャージャがデフォルトモードのとき、WD_STAT ビットは HIGH になり、WD_FLAG は 1 に設定され、INT は Low にアサートされてホストにアラートを送信します (WD_MASK でマスクされている場合を除きます)。WD_FLAG ビットは、最初の読み取り時に「1」として、その後の読み取り時に「0」として読み取られます。充電器がホスト モードのとき、WD_STAT ビットは LOW になります。

パワーオン リセット後、デバイスはデフォルト モードで起動し、ウォッチドッグ タイマが満了します。すべてのレジスタはデフォルト設定になっています。

デフォルト モードでは、このデバイスはデフォルトの充電安全タイマでバッテリの充電を継続します。安全タイマの期限が切れると充電は停止しますが、

いずれかの I2C レジスタへの書き込みによって、充電器はデフォルト モードからホスト モードに遷移し、ウォッチドッグ タイマが開始します。すべてのデバイス パラメータは、ホストによりプログラムできます。デバイスをホスト モードのまま維持するには、ウォッチドッグ タイマーの期限が切れる前に (WD_STAT ビットがセットされる前に)、WD_RST ビットに 1 を書き込んでリセットする必要があります。または、WATCHDOG ビットを 00 に設定してウォッチドッグ タイマを無効化することもできます。

ウォッチドッグ タイマが期限切れになると、デバイスはデフォルト モードに戻り、レジスタ マップ に記載されているレジスタを除き、すべてのレジスタがデフォルト値にリセットされます。ウォッチドッグ タイマがタイムアウトしている場合、任意の書き込みでウォッチドッグ タイマはリセットされます。ウォッチドッグタイマが満了すると、WD_STAT および WD_FLAG が 1 に設定され、INT が low にアサートされてホストにアラートを送信します (WD_MASK でマスクされている場合を除きます)。

BQ25692-Q1 ウォッチドッグ タイマのフロー チャート図 6-20 ウォッチドッグ タイマのフロー チャート