JAJSXD1A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
デカップリング用コンデンサには、X7R や X5R などの低ESRセラミック コンデンサを使用することが推奨されます。これらはコンバータの VIN、SYS または SRN ピンおよび GND ピンの近くに配置してください。温度および印加電圧によるセラミックコンデンサの定格低下を考慮するため、選定したセラミックコンデンサの定格電圧は通常の入力電圧レベルよりも高く設定する必要があります。たとえば、最大 24V の入力電圧を得るには、35V 以上の電圧定格のコンデンサが推奨されます。ESR が 50mΩ 未満であれば、セラミック以外のコンデンサも使用できます。CVIN_ACP + CVIN_ACP の合計は、デレーティング後で少なくとも 10µF 以上である必要があります。また、CVIN_ACN は CVIN_ACP の 4 倍未満でなければなりません。1S ~ 2S アプリケーションの場合、CSYS は 15µF 以上である必要があります。3S ~ 7S アプリケーションの場合、ディレーティング後に CSYS が少なくとも 8µF になる必要があります。CBAT (SRN ピンおよび GND ピンの近くでバッテリ パック と並列に接続されるバルク コンデンサ) は、デレーティング後で少なくとも 5µF 以上である必要があります。以下のセクションでは、目的の定常状態電圧リップルに対応するディレーティング静電容量値のサイズを決定する方法について説明します。電圧リップルは、降圧コンバータの入力と昇圧コンバータの出力に対して最大になります。負荷過渡の立ち上がり時と開放時には、降圧、昇圧、または昇降圧コンバータ出力の電圧低下とオーバーシュートを低減するために、追加の容量が必要になる場合があります。