JAJSXD8D March   1987  – October 2025 LF411

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 電気的特性
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

このデバイスは、入力オフセット電圧およぴ最大入力オフセット電圧ドリフトが非常に低い、低コストの高速 FET 入力オペアンプです。小さな消費電力で、大きなゲイン帯域幅積と高速なスルー レートを維持します。また、マッチングされた高電圧 FET 入力により、入力バイアスとオフセット電流が非常に小さくなっています。

LF411 は、高速積分器、デジタル / アナログ コンバータ、サンプル / ホールド回路、その他の多くの回路などのアプリケーション向けに設計されています。

LF411C は 0℃~70℃での動作が規定されています。LF411I は -40℃~+85℃での動作が規定されています。

パッケージ情報
TA 25℃ での VIO の最大値 パッケージ (1)
スモール アウトライン (D)(2) プラスチック DIP (P)
0°C ~ 70°C 2mV LF411CD LF411CP
–40°C ~ +85°C 2mV LF411ID LF411IP
詳細については、セクション 8 を参照してください。
D パッケージは、テープおよびリールで供給されています。デバイス タイプの末尾にRを追加してください (LF411CDR など)。

 

LF411 記号記号