JAJSXE3 October 2025 LM25137
PRODMIX
LM25137 には、高電圧 VCC バイアスレギュレータが内蔵されており、PWM コントローラ用バイアス電源と、外部 MOSFET 用ゲートドライバを供給します。入力電圧ピン (VIN) は、最大 42V 入力電圧源に直接接続します。入力電圧が VCC 設定点の 5V を下回っている場合、VCC 電圧は VIN からわずかな電圧降下を引いた値となります。
VCC レギュレータの電流制限は 175mA (最小値) です。電源オン時に、レギュレータは VCC コンデンサに電流を供給します。VCC 電圧が 3.8V (標準値) を超えると、出力チャネルは両方ともイネーブルになり (EN1 と EN2 が 1V 以上の場合)、ソフトスタートシーケンスが開始されます。VCC 電圧が VCC 電圧が立ち下がり UVLO スレッショルド 3.5V (標準値) を下回るまで降下するか、または EN が Low 状態に切り替わるまで、両方のチャネルはアクティブ状態を維持します。2.2µF ~ 10µF のセラミックコンデンサを VCC と PGND との間に接続します。
12Ω の内部抵抗により VDDA が VCC に接続されます。低ノイズの内部バイアスレールを実現するには、VDDA と AGND を 1µF のセラミックコンデンサでバイパスします。
BIAS1/VOUT1 電圧が 4.3V を上回っている場合、BIAS1/VOUT1 は内部で VCC レギュレータの 2 番目の入力に接続されます。この動作により、バイアス電流が VIN ではなく VOUT1 から供給されるため、LM25137 の内部消費電力を低減できます。BIAS1/VOUT1 または VOUT2 は 36V を超える電圧、または -0.3V 未満の電圧に接続しないでください。