JAJSXE6 October   2025 TRF3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - GPS L1 帯域
    6. 5.6 電気的特性 - GPS L5 および L2 帯域
    7. 5.7 標準特性 – GPS L1 帯域
    8. 5.8 標準特性 - GPS L5 および L2 帯域
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 マルチバンド構成の TRF3302-Q1
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

標準特性 - GPS L5 および L2 帯域

TA = 27°C で、VCC = 2.5V、f = 1176MHz (L5 帯域)、ソースインピーダンス (ZS) = 負荷インピーダンス (ZL) = 50Ω、図 6-2 に示す入力および出力構成で L1 = 11nH (0402DC-11NXGRW) および C1 = 10pF (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ C1 と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

TRF3302-Q1 VCC 範囲におけるパワーゲイン (S21)
PIN = –27dBm
図 5-31 VCC 範囲におけるパワーゲイン (S21)
TRF3302-Q1 VCC 範囲に置ける逆絶縁 (S12)
PIN = –27dBm
図 5-33 VCC 範囲に置ける逆絶縁 (S12)
TRF3302-Q1 VCC 全体での NF
 
図 5-35 VCC 全体での NF
TRF3302-Q1 動作温度範囲における電力ゲイン (S21)
VCC = 1.8V、PIN = –27dBm
図 5-37 動作温度範囲における電力ゲイン (S21)
TRF3302-Q1 温度範囲での逆絶縁 (S12)
VCC = 1.8V、PIN = –27dBm
図 5-39 温度範囲での逆絶縁 (S12)
TRF3302-Q1 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (PIN) との関係
VCC = 1.8V、5MHz のトーン間隔
図 5-41 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (PIN) との関係
TRF3302-Q1 動作温度範囲における電力ゲイン (S21)
VCC = 3.3V、PIN = –27dBm
図 5-43 動作温度範囲における電力ゲイン (S21)
TRF3302-Q1 温度範囲での逆絶縁 (S12)
VCC = 3.3V、PIN = –27dBm
図 5-45 温度範囲での逆絶縁 (S12)
TRF3302-Q1 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (PIN) との関係
VCC = 3.3V、5MHz のトーン間隔
図 5-47 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (PIN) との関係
TRF3302-Q1 VCC 範囲における帯域内 IM3 と入力電力 (PIN) との関係
5MHz のトーン間隔
図 5-49 VCC 範囲における帯域内 IM3 と入力電力 (PIN) との関係
TRF3302-Q1 VCC 範囲における出力電力 (PO) と入力電力 (PIN) との関係
 
図 5-51 VCC 範囲における出力電力 (PO) と入力電力 (PIN) との関係
TRF3302-Q1 VCC 範囲における入力反射損失 (S11)
PIN = –27dBm
図 5-32 VCC 範囲における入力反射損失 (S11)
TRF3302-Q1 VCC 範囲における出力反射損失 (S22)
PIN = –27dBm
図 5-34 VCC 範囲における出力反射損失 (S22)
TRF3302-Q1 温度範囲における IP1dB と VCC との関係
 
図 5-36 温度範囲における IP1dB と VCC との関係
TRF3302-Q1 温度範囲全体にわたる入力リターン ロス (S11)
VCC = 1.8V、PIN = –27dBm
図 5-38 温度範囲全体にわたる入力リターン ロス (S11)
TRF3302-Q1 温度範囲全体での出力リターン ロス (S22)
VCC = 1.8V、PIN = –27dBm
図 5-40 温度範囲全体での出力リターン ロス (S22)
TRF3302-Q1 温度範囲における出力電力 (PO) と入力電力 (PIN) との関係
VCC = 1.8V
図 5-42 温度範囲における出力電力 (PO) と入力電力 (PIN) との関係
TRF3302-Q1 温度範囲全体にわたる入力リターン ロス (S11)
VCC = 3.3V、PIN = –27dBm
図 5-44 温度範囲全体にわたる入力リターン ロス (S11)
TRF3302-Q1 温度範囲全体での出力リターン ロス (S22)
VCC = 3.3V、PIN = –27dBm
図 5-46 温度範囲全体での出力リターン ロス (S22)
TRF3302-Q1 温度範囲における出力電力 (PO) と入力電力 (PIN) との関係
VCC = 3.3V
図 5-48 温度範囲における出力電力 (PO) と入力電力 (PIN) との関係
TRF3302-Q1 周波数範囲における NF と温度との関係
VCC = 2V
図 5-50 周波数範囲における NF と温度との関係
TRF3302-Q1 ICC 範囲におけるゲインおよび VCC と PIN との関係
 
図 5-52 ICC 範囲におけるゲインおよび VCC と PIN との関係