JAJSXF2A October 2025 – December 2025 TPS7E81
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 入力電源電圧範囲 | 3.0 | 40 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 (固定のみ)(1) | 1.2 | 12 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 (調整可能のみ)(1) | 1.2 | 38 | V | |
| VEN | イネーブル電圧範囲 | 0 | 40 | V | |
| IOUT | 出力電流 | 0 | 150 | mA | |
| CIN | 入力コンデンサ(2) | 0.47 | µF | ||
| COUT | 出力コンデンサ(3) | 2.2 | 100 | µF | |
| CFB | ADJ から GND への変換コンデンサ(4) | 15 | pF | ||
| CFF | フィードフォワード コンデンサ(5) | 10 | nF | ||
| TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 125 | °C | |