ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7E81

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Over Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 90.2, 190.9 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 460 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Over Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 90.2, 190.9 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 460 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 入力電圧範囲:3.0V ~ 40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 150mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • 超低 IQ:2.8µA (IOUT = 0mA 時)
  • 2.2µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • ドロップアウト電圧:150mA で 450mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9℃/W]
    • 6 ピン WSON (DRV) [RθJA:90.2℃/W]
  • 動作時の接合部温度:–40℃ ~ +125℃
    • 拡張範囲、M バージョン:–40℃ ~ +150℃
  • 入力電圧範囲:3.0V ~ 40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 150mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • 超低 IQ:2.8µA (IOUT = 0mA 時)
  • 2.2µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • ドロップアウト電圧:150mA で 450mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9℃/W]
    • 6 ピン WSON (DRV) [RθJA:90.2℃/W]
  • 動作時の接合部温度:–40℃ ~ +125℃
    • 拡張範囲、M バージョン:–40℃ ~ +150℃

TPS7E81 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V であり、最大 150mA の負荷電流に対応しています。無負荷時の 2.8µA 静止電流がわずかであることから、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷に電力を供給するように設計されています。

TPS7E81 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答します。このデバイスは、レギュレーション時の静止電流が低く (標準 2.8µA)、ドロップアウト動作時も IQ が制御されている (無負荷ドロップアウト時は標準 12µA) ため、アイドル状態の電力損失を最小限に抑える必要があるバッテリ駆動または常時オンのシステムに適しています。

TPS7E81 は、150mA の負荷電流で標準 450mV の低ドロップアウトをサポートしています。このデバイスは、過電流、過熱、過電力供給に対する保護メカニズムを内蔵して、LDO の信頼性の高い動作を実現しています。TPS7E81 は、出力コンデンサ容量が 2.2µF ~ から 100µF の範囲で安定動作します。

TPS7E81 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V であり、最大 150mA の負荷電流に対応しています。無負荷時の 2.8µA 静止電流がわずかであることから、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷に電力を供給するように設計されています。

TPS7E81 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答します。このデバイスは、レギュレーション時の静止電流が低く (標準 2.8µA)、ドロップアウト動作時も IQ が制御されている (無負荷ドロップアウト時は標準 12µA) ため、アイドル状態の電力損失を最小限に抑える必要があるバッテリ駆動または常時オンのシステムに適しています。

TPS7E81 は、150mA の負荷電流で標準 450mV の低ドロップアウトをサポートしています。このデバイスは、過電流、過熱、過電力供給に対する保護メカニズムを内蔵して、LDO の信頼性の高い動作を実現しています。TPS7E81 は、出力コンデンサ容量が 2.2µF ~ から 100µF の範囲で安定動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7E81 150mA、40V、2.8μA Low IQ 低ドロップアウト レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/06
製品概要 バッテリ駆動アプリケーション向けの低静止電流 (IQ) 低ドロップア ウト レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7E8x PSpice Transient Model

SLVMFB0.ZIP (47 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ