JAJSXH8A November   2025  – December 2025 TPS7E82-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 イネーブル (EN)
      2. 6.3.2 ドロップアウト電圧
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4 サーマル シャットダウン
      5. 6.3.5 フォールドバック電流制限
      6. 6.3.6 電力制限
      7. 6.3.7 出力プルダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 デバイスの機能モードの比較
      2. 6.4.2 通常動作
      3. 6.4.3 ドロップアウト動作
      4. 6.4.4 無効
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 可変デバイス フィードバック抵抗の選定
      2. 7.1.2 推奨されるコンデンサの種類
      3. 7.1.3 入力および出力コンデンサの選択
      4. 7.1.4 逆電流
      5. 7.1.5 フィードフォワード コンデンサ
      6. 7.1.6 ドロップアウト電圧
      7. 7.1.7 推定接合部温度
      8. 7.1.8 消費電力 (PD)
      9. 7.1.9 消費電力と周囲温度との関係
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 帰還抵抗を選択
      3. 7.2.3 電源に関する推奨事項
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
      5. 7.2.5 レイアウト
        1. 7.2.5.1 レイアウトのガイドライン
        2. 7.2.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値 最大値 単位
電圧 VIN -0.3 42.0 V
VOUT (固定デバイスのみ) -0.3 2 × VOUT(nom) または VIN + 0.3 または 15.0 (どちらか小さい方)
VOUT (可変デバイスのみ) -0.3 VIN + 0.3 (2)
VFB (帰還電圧) -0.3 3.6
VEN (イネーブル電圧) -0.3 42.0
電流 IOUT (出力電流) 内部的に制限 mA
温度 TJ、動作接合部 -55 150 °C
Tstg、保管 -65 150 °C
絶対最大定格」を超える動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。 絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
絶対最大定格は VIN + 0.3V または 42.0V のどちらか小さい方です。