ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7E82-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 60.2, 90.2, 190.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 60.2, 90.2, 190.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 300mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
  • 4.7µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • ドロップアウト電圧:300mA で 950mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA: 190.9°C/W]
    • 6 ピン WSON (DRV) [RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 300mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
  • 4.7µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • ドロップアウト電圧:300mA で 950mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA: 190.9°C/W]
    • 6 ピン WSON (DRV) [RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]

TPS7E82-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 300mA までです。このデバイスは無負荷時は静止電流がわずか 2.8µA であることから、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU)、ゲート ドライバやコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適な設計です。

TPS7E82-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答し、ドロップアウト動作時の静止電流を制御します。

TPS7E82-Q1 は、固定および可変出力用の 2.0mm×2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF)、3.0mm × 4.9mm、8 ピン HVSSOP (DGN) および 2.9mm×2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

TPS7E82-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 300mA までです。このデバイスは無負荷時は静止電流がわずか 2.8µA であることから、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU)、ゲート ドライバやコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適な設計です。

TPS7E82-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答し、ドロップアウト動作時の静止電流を制御します。

TPS7E82-Q1 は、固定および可変出力用の 2.0mm×2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF)、3.0mm × 4.9mm、8 ピン HVSSOP (DGN) および 2.9mm×2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 TPS7E67-Q1 アクティブ 車載、イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7E67-Q1 offers additional Power Good and Delay features. Rest of the specs remain the same.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7E82-Q1 車載用、300mA、40V、超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/23
製品概要 Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) PDF | HTML 2026/04/22
機能安全情報 TPS7E82-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/04/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150mA、オフバッテリ(40V)、超低IQ LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7B81EVM-025 評価基板 (EVM) は、TPS7B81 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、高電圧、超低静止電流 (IQ) の 150mA 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 150 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA、超低静止電流 (IQ)、高電圧 LDO レギュレータの評価基板

TPS7B8250EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B82-Q1 デバイスの動作および性能を評価するためのツールです。TPS7B82-Q1 は、最大 40-V VIN の入力電圧に対応し、最大 300mA の出力電流を供給できる LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータです。軽負荷時の静止電流がわずか 2.7μA であるため、本デバイスは車載アプリケーションのスタンバイ システムに適しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7E8x PSpice Transient Model

SLVMFB0.ZIP (47 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian