JAJSXH8A November 2025 – December 2025 TPS7E82-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB | 帰還電圧 | 1.2 | V | |||
| VUVLO+ | 立ち上がり入力電源 UVLO | VIN 立ち上がり | 2.8 | 2.91 | V | |
| VUVLO- | 立ち下がり入力電源 UVLO | VIN 立ち下がり | 2.6 | 2.7 | V | |
| VUVLO(HYST) | VUVLO ヒステリシス | 100 | mV | |||
| VOUT | 出力電圧 | VIN = VOUT + 0.5V、IOUT = 1mA、TJ = 25℃ | -0.3 | 0.3 | % | |
| VOUT | 出力電圧 | VOUT + 2.0V ≤ VIN ≤ 40V、IOUT = 35mA、TJ = 25℃ | -0.7 | 0.7 | % | |
| VOUT = 2.0V ≤ VIN ≤ 40V、IOUT = 35mA | -1.2 | 1.2 | ||||
| 1mA ≤ IOUT ≤ 300mA、2.0V ≤ VIN – VOUT ≤ 15V | -1.2 | 1.2 | ||||
| ΔVOUT(ΔVIN) | ライン レギュレーション | IOUT = 1mA、VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V | 10 | mV | ||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 負荷レギュレーション | 1mA ≤ IOUT ≤ 300mA、VIN = VOUT + 2.0V | 22 | mV | ||
| Δ%VOUT/ΔIOUT | 1 | %/A | ||||
| VDO | ドロップアウト電圧 | IOUT = 300mA | 0.95 | 1.8 | V | |
| IOUT = 300mA、可変用 | 0.96 | 1.8 | ||||
| VDO | ドロップアウト電圧 | IOUT = 100mA | 0.3 | 0.55 | V | |
| IOUT = 100mA、可変用 | 0.32 | 0.56 | ||||
| ILIM | 出力電流制限 | VOUT は 0.9 × V OUT (nom) で強制され、VIN = VOUT(nom) + 2.0V | 350 | 500 | 625 | mA |
| ISC | 回路短絡時の電流制限 | RLOAD = 20 mΩ | 30 | 55 | 80 | mA |
| IPLIMIT | 最大ヘッド ルームでの電流制限 | VIN = 40V、VOUT = 1.2V | 35 | mA | ||
| VHEADROOM | 全負荷時の最大ヘッド ルーム | VOUT = 1.2V | 15 | V | ||
| IFB | フィードバック電流 | VIN = 40V | 25 | nA | ||
| IQ | 静止時電流 | 3.0V ≤ VIN ≤ VOUT – 0.2V、IOUT = 0mA | 12.5 | 25 | µA | |
| IOUT = 0mA | 2.8 | 6.0 | ||||
| VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V、 IOUT = 0mA | 7.6 | |||||
| IGND | グランド電流 | IOUT = 1mA | 16.5 | 25 | µA | |
| IGND | グランド電流 | VIN = VOUT + 2.0V、IOUT = 300mA | 600 | µA | ||
| ISHUTDOWN | シャットダウン電流 | VEN = 0V、TJ = 25°C | 0.45 | µA | ||
| VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V、VEN = 0V | 1.5 | |||||
| Tstart-up | 起動時間 | VIN、VEN を互いに接続、VINを VOUT (nom) + 0.5V に上昇、IOUT = 0mA | 500 | µs | ||
| IEN | EN ピン電流 | 0V ≤ VEN ≤40V、VIN と VEN を互いに接続しています | 0.3 | µA | ||
| 0V ≤ VIN ≤ 40V、VEN = 0V | -0.5 | |||||
| VIL(EN) | EN ピンの Low レベル入力電圧 (ディセーブル デバイス) | 0.46 | V | |||
| VIH(EN) | EN ピンの High レベル入力電圧 (イネーブル デバイス) | 1.1 | ||||
| VHYST(EN) | EN ピンのヒステリシス (イネーブルデバイス) | 0.13 | V | |||
| PSRR | 電源リップル除去 | VIN – VOUT = 3.0 V、IOUT = 300mA、f = 100kHz | 45 | dB | ||
| Vn | 出力ノイズ電圧 | Bandwidth = 10Hz to 100kHz、VIN – VOUT = 3.0 V、IOUT = 300mA | 650 | µVRMS | ||
| Tsd+ | サーマルシャットダウン温度上昇 | シャットダウン、温度上昇 | 163 | °C | ||
| Tsd- | サーマルシャットダウン温度下降 | リセット、温度低下 | 150 | °C | ||
| RDischarge | 出力放電抵抗 | VIN = 3.0V、VEN = 0V、TJ = 25℃、IOUT = 1mA | 780 | Ω | ||
| ISINK | 出力のシンク電流 | VOUT = VOUT × 1.05、TJ = 25℃ | 3.3 | mA | ||