JAJSXK2 November 2025 SN74AHCT3G99
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | –40°C ~ 125°C | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 3.5 | 5.9 | 9.8 | ns |
| tPHL | 5V | 2.9 | 5.5 | 9.5 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 15pF | 5V | 3.5 | 5.9 | 9.8 | ns |
| tPHL | 5V | 2.9 | 5.5 | 9.4 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 15pF | 5V | 3.4 | 5.9 | 9.6 | ns |
| tPHL | 5V | 3 | 5.5 | 9.3 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 15pF | 5V | 3.3 | 5.6 | 9.1 | ns |
| tPHL | 5V | 2.7 | 5.2 | 8.8 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 5.3 | ns | ||
| tPZL | 5V | 3.6 | ns | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 4.2 | 7.2 | 11.7 | ns |
| tPHL | 5V | 3.9 | 6.9 | 11.5 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 50pF | 5V | 4.3 | 7.2 | 11.7 | ns |
| tPHL | 5V | 3.9 | 6.9 | 11.5 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 50pF | 5V | 4.2 | 7.2 | 11.6 | ns |
| tPHL | 5V | 4 | 6.9 | 11.3 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 50pF | 5V | 4.1 | 6.9 | 11.2 | ns |
| tPHL | 5V | 3.7 | 6.6 | 10.9 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 6.4 | ns | ||
| tPZL | 5V | 4.6 | ns | |||||