JAJSXL1 December   2025 MC111

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 (通信機器)
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C のタイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 モーター制御
        1. 6.3.1.1 デューティ入力
        2. 6.3.1.2 デューティ曲線
        3. 6.3.1.3 モーターの起動、速度変更、停止
        4. 6.3.1.4 開ループ (デューティ サイクル) 制御
        5. 6.3.1.5 閉ループ (速度) 制御
        6. 6.3.1.6 整流
          1. 6.3.1.6.1 ホール センサ
            1. 6.3.1.6.1.1 磁界方向の定義
            2. 6.3.1.6.1.2 内部ホール ラッチ センサ出力
          2. 6.3.1.6.2 ホール オフセット
          3. 6.3.1.6.3 方形波整流
          4. 6.3.1.6.4 ソフト整流
        7. 6.3.1.7 PWM 変調モード
      2. 6.3.2 保護
        1. 6.3.2.1 回転子ロックの保護
        2. 6.3.2.2 電流制限
        3. 6.3.2.3 過電流保護 (OCP)
        4. 6.3.2.4 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        5. 6.3.2.5 VM 過電圧保護 (OVP)
        6. 6.3.2.6 サーマル シャットダウン (TSD)
        7. 6.3.2.7 内蔵電源 (VM) クランプ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スリープ モードとスタンバイ モード
      3. 6.4.3 フォルト モード
      4. 6.4.4 テスト モードとワンタイム プログラマブル メモリ
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C通信
        1. 6.5.1.1 I2C 読み出し
        2. 6.5.1.2 I2C 書き込み
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 USR_OTP レジスタ
    2. 7.2 USR_TM レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 外付け部品
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 バルク コンデンサ
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴

レイアウトのガイドライン

バルク コンデンサは、モーター ドライバ デバイスを通る大電流パスの距離ができるだけ短くなるように配置することができます。接続用の金属パターンはできる限り幅を広くし、PCB 層を接続する際には多数のビアを使用します。これらの手法により、寄生インダクタンスを最小限にして、バルク コンデンサが大電流を供給できるようになります。

デバイスのバイパス コンデンサはセラミックであり、デバイス ピンに近づけて配置されています。

大電流デバイス出力は、幅の広い金属パターンです。

大きい過渡電流から小電流信号パスへのノイズ結合および EMI を低減するために、PGND と AGND のグランドは分割します。寄生効果を低減し、デバイスの消費電力を改善するために、電力段以外のすべての回路 (サーマル パッドを含む) を AGND に接続することを推奨します。

本デバイスのサーマル パッドは、PCB の最上層のグランド プレーンに半田付けします。複数のビアを使用して最下層の大きなグランド プレーンに接続します。大きい金属プレーンおよび複数のビアを使うと、本デバイス内で発生する I2 × RDS(on) の熱を放散するのに役立ちます。

放熱性を高めるため、サーマル パッド グランドに接続されたグランド領域を、PCB の全層にわたって最大化します。厚い銅のベタ パターンを使うと、接合部から外気への熱抵抗が下がり、ダイ表面からの放熱性が改善されます。

適切なモーターの整流には、MC111 を 2 つの固定子極の間に配置し、ホール素子が回転子磁石の直下に位置するようにする必要があります。DYM パッケージの配置例を、図 8-12 に示します