JAJSXL2A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
| ピン | パッケージ | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOT-23-FL | X2SON | ||
| FG/RD | 1 | 6 | O | モーター速度、回転子ロック、故障インジケータ出力。オープン ドレイン出力には、所定のロジック High 電圧への外部プルアップ抵抗が必要です。テスト / プログラミング モードでは、このピンは I2C インターフェイスの SDA ピンになります。 |
| GND | 2 | 5 | G | デバイスのグランド。システム グランドに接続。 |
| OUT1 | 4 | 3 | O | ハーフブリッジ出力。モーターの巻線に接続します。 |
| OUT2 | 3 | 4 | O | ハーフブリッジ出力。モーターの巻線に接続します。 |
| VM | 5 | 2 | P | デバイスおよびモーターの電源。モーター電源電圧に接続し、1 つの 0.1µF コンデンサおよび 1 つのバルク コンデンサを使用して GND にバイパスします。コンデンサの電圧定格は、デバイスの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 |
| PWM/DC | 6 | 1 | I | モーター速度制御ピン - PWM または DC 信号を使用できます。PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) でフローティングのままにすると、このピンは内部で 100% デューティ サイクル入力にプルアップされます。テスト / プログラミング モードでは、このピンは I2C インターフェイスの SCL ピンになります。 |
| サーマル パッド | 該当なし | G | グランドに接続する必要があります。 | |