JAJSXL5 December   2025 ISO6041

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性 - 5V 電源
    10. 6.10 電源電流特性 — 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性 — 3.3V 電源
    12. 6.12 電源電流特性 — 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性 — 2.5V 電源 
    14. 6.14 電源電流特性 — 2.5V 電源
    15. 6.15 電気的特性 — 1.8V 電源 
    16. 6.16 電源電流特性 — 1.8V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性 — 5V 電源
    18. 6.18 スイッチング特性 — 3.3V 電源
    19. 6.19 スイッチング特性 — 2.5V 電源
    20. 6.20 スイッチング特性 — 1.8V 電源
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 デバイス I/O 回路図
    6. 8.6 過電圧に耐性を持つ入力
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 デバイスの命名規則
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     57
    2. 12.1 テープおよびリール情報

メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。