JAJSXO8 December 2025 LMX1205-EP
PRODUCTION DATA
CLKIN_P ピンおよび CLKIN_N ピンへのクロック入力は AC 結合する必要があります。シングルエンド クロック入力の場合、最適な位相ノイズ性能を実現するため、CLKIN_N ピンに入力を供給します。
デバイスの内部アーキテクチャに基づき、最適なデバイス性能を得るには、CLKIN_P ピンと CLKIN_N ピンの間の電圧オフセットが必要です。オフセットを生成するには、外付け抵抗を使用して CLKIN_P および CLKIN_N ピンをバイアスする必要があります。バイアス ネットワーク回路は以下のようにする必要があります。推奨される抵抗値は R2 = 9.5k、R3 = 7.5K であり、R1 と R4 は実装しないものとします。