JAJSXP6A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 信号名 | ピンの種類 | 説明 | PFA ピン | PZ ピン | PN ピン | PM ピン | RGZ ピン | Zaw ピン | YSG ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0 | IO | GPIO ポート A 入出力 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | D3 | C7 |
| PA1 | IO | GPIO ポート A 入出力 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | C4 | D6 |
| PA2 | IO | GPIO ポート A 入出力 2 | 15 | 15 | 10 | 42 | 8 | A5 | G7 |
| PA3 | IO | GPIO ポート A 入出力 3 | 16 | 16 | 11 | 43 | 9 | A6 | L9 |
| PA4 | IO | GPIO ポート A 入出力 4 | 17 | 17 | 12 | 44 | 10 | A7 | N9 |
| PA5 | IO | GPIO ポート A 入出力 5 | 18 | 18 | 13 | 45 | 11 | A8 | R9 |
| PA6 | IO | GPIO ポート A 入出力 6 | 19 | 19 | 14 | 46 | 12 | A9 | U9 |
| PA7 | IO | GPIO ポート A 入出力 7 | 22 | 22 | 17 | 49 | 13 | B7 | P8 |
| PA8 | IO | GPIO ポート A 入出力 8 | 27 | 27 | 22 | 54 | 16 | D10 | U7 |
| PA9 | IO | GPIO ポート A 入出力 9 | 28 | 28 | 23 | 55 | 17 | C9 | L7 |
| PA10 | IO | GPIO ポート A 入出力 10 | 33 | 33 | 28 | 56 | 18 | E7 | T6 |
| PA11 | IO | GPIO ポート A 入出力 11 | 34 | 34 | 29 | 57 | 19 | E9 | N5 |
| PA12 | IO | GPIO ポート A 入出力 12 | 51 | 51 | 41 | 5 | 27 | J10 | M6 |
| PA13 | IO | GPIO ポート A 入出力 13 | 52 | 52 | 42 | 6 | 28 | K10 | N1 |
| PA14 | IO | GPIO ポート A 入出力 14 | 53 | 53 | 43 | 7 | 29 | K8 | K6 |
| PA15 | IO | GPIO ポート A 入出力 15 | 54 | 54 | 44 | 30 | K7 | N3 | |
| PA16 | IO | GPIO ポート A 入出力 16 | 55 | 55 | 45 | H7 | M2 | ||
| PA17 | IO | GPIO ポート A 入出力 17 | 69 | 69 | 54 | 10 | 32 | K4 | J3 |
| PA18 | IO | GPIO ポート A 入出力 18 | 70 | 70 | 55 | 11 | 33 | K3 | E1 |
| PA19 | IO | GPIO ポート A 入出力 19 | 71 | 71 | 56 | 12 | 34 | J4 | F2 |
| PA20 | IO | GPIO ポート A 入出力 20 | 72 | 72 | 57 | 13 | 35 | J3 | L3 |
| PA21 | IO | GPIO ポート A 入出力 21 | 76 | 76 | 61 | 17 | 39 | J2 | A1 |
| PA22 | IO | GPIO ポート A 入出力 22 | 77 | 77 | 62 | 18 | 40 | H2 | B2 |
| PA23 | IO | GPIO ポート A 入出力 23 | 92 | 92 | 72 | 24 | 43 | E1 | G5 |
| PA24 | IO | GPIO ポート A 入出力 24 | 93 | 93 | 73 | 25 | 44 | E2 | A5 |
| PA25 | IO | GPIO ポート A 入出力 25 | 94 | 94 | 74 | 26 | 45 | D1 | H6 |
| PA26 | IO | GPIO ポート A 入出力 26 | 98 | 98 | 78 | 30 | 46 | C2 | E5 |
| PA27 | IO | GPIO ポート A 入出力 27 | 99 | 99 | 79 | 31 | 47 | B2 | B8 |
| PA28 | IO | GPIO ポート A 入出力 28 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | C3 | E7 |
| PA29 | IO | GPIO ポート A 入出力 29 | 4 | 4 | 4 | 36 | B3 | C9 | |
| PA30 | IO | GPIO ポート A 入出力 30 | 5 | 5 | 5 | 37 | D4 | D8 | |
| PB0 | IO | GPIO ポート B 入出力 0 | 20 | 20 | 15 | 47 | C6 | K8 | |
| PB1 | IO | GPIO ポート B 入出力 1 | 21 | 21 | 16 | 48 | C7 | M8 | |
| PB2 | IO | GPIO ポート B 入出力 2 | 23 | 23 | 18 | 50 | 14 | C8 | V8 |
| PB3 | IO | GPIO ポート B 入出力 3 | 24 | 24 | 19 | 51 | 15 | D8 | T8 |
| PB4 | IO | GPIO ポート B 入出力 4 | 25 | 25 | 20 | 52 | D9 | J7 | |
| PB5 | IO | GPIO ポート B 入出力 5 | 26 | 26 | 21 | 53 | B8 | P6 | |
| PB6 | IO | GPIO ポート B 入出力 6 | 40 | 40 | 30 | 58 | 20 | E10 | U5 |
| PB7 | IO | GPIO ポート B 入出力 7 | 41 | 41 | 31 | 59 | 21 | F8 | R5 |
| PB8 | IO | GPIO ポート B 入出力 8 | 42 | 42 | 32 | 60 | 22 | F9 | P4 |
| PB9 | IO | GPIO ポート B 入出力 9 | 43 | 43 | 33 | 61 | 23 | G7 | V4 |
| PB10 | IO | GPIO ポート B 入出力 10 | 44 | 44 | 34 | 62 | F10 | T4 | |
| PB11 | IO | GPIO ポート B 入出力 11 | 45 | 45 | 35 | 63 | G9 | R3 | |
| PB12 | IO | GPIO ポート B 入出力 12 | 46 | 46 | 36 | 64 | G10 | V2 | |
| PB13 | IO | GPIO ポート B 入出力 13 | 47 | 47 | 37 | 1 | H10 | T2 | |
| PB14 | IO | GPIO ポート B 入出力 14 | 48 | 48 | 38 | 2 | 24 | J9 | P2 |
| PB15 | IO | GPIO ポート B 入出力 15 | 49 | 49 | 39 | 3 | 25 | G8 | U1 |
| PB16 | IO | GPIO ポート B 入出力 16 | 50 | 50 | 40 | 4 | 26 | J8 | R1 |
| PB17 | IO | GPIO ポート B 入出力 17 | 73 | 73 | 58 | 14 | 36 | K2 | G3 |
| PB18 | IO | GPIO ポート B 入出力 18 | 74 | 74 | 59 | 15 | 37 | K1 | C1 |
| PB19 | IO | GPIO ポート B 入出力 19 | 75 | 75 | 60 | 16 | 38 | J1 | D2 |
| PB20 | IO | GPIO ポート B 入出力 20 | 82 | 82 | 67 | 19 | 41 | F3 | H4 |
| PB21 | IO | GPIO ポート B 入出力 21 | 83 | 83 | 68 | 20 | G2 | J5 | |
| PB22 | IO | GPIO ポート B 入出力 22 | 84 | 84 | 69 | 21 | H1 | D4 | |
| PB23 | IO | GPIO ポート B 入出力 23 | 85 | 85 | 70 | 22 | G1 | B4 | |
| PB24 | IO | GPIO ポート B 入出力 24 | 86 | 86 | 71 | 23 | 42 | F2 | F4 |
| PB25 | IO | GPIO ポート B 入出力 25 | 95 | 95 | 75 | 27 | C1 | C5 | |
| PB26 | IO | GPIO ポート B 入出力 26 | 96 | 96 | 76 | 28 | B1 | B6 | |
| PB27 | IO | GPIO ポート B 入出力 27 | 97 | 97 | 77 | 29 | D2 | A7 | |
| PB28 | IO | GPIO ポート B 入出力 28 | 29 | 29 | 24 | E8 | R7 | ||
| PB29 | IO | GPIO ポート B 入出力 29 | 30 | 30 | 25 | B9 | N7 | ||
| PB30 | IO | GPIO ポート B 入出力 30 | 31 | 31 | 26 | D7 | V6 | ||
| PB31 | IO | GPIO ポート B 入出力 31 | 32 | 32 | 27 | A10 | |||
| PC0 | IO | GPIO ポート C 入出力0 | 56 | 56 | 46 | J7 | |||
| PC1 | IO | GPIO ポート C 入出力1 | 57 | 57 | 47 | H8 | |||
| PC2 | IO | GPIO ポート C 入出力2 | 65 | 65 | 50 | H5 | K2 | ||
| PC3 | IO | GPIO ポート C 入出力3 | 66 | 66 | 51 | H4 | H2 | ||
| PC4 | IO | GPIO ポート C 入出力4 | 67 | 67 | 52 | G6 | |||
| PC5 | IO | GPIO ポート C 入出力5 | 68 | 68 | 53 | G5 | |||
| PC6 | IO | GPIO ポート C 入出力6 | 78 | 78 | 63 | H3 | E3 | ||
| PC7 | IO | GPIO ポート C 入出力7 | 79 | 79 | 64 | G3 | K4 | ||
| PC8 | IO | GPIO ポート C 入出力8 | 80 | 80 | 65 | G4 | C3 | ||
| PC9 | IO | GPIO ポート C 入出力9 | 81 | 81 | 66 | F4 | A3 | ||
| PC10 | IO | GPIO ポート C 入出力10 | 87 | 87 | F5 | ||||
| PC11 | IO | GPIO ポート C 入出力11 | 88 | 88 | E5 | ||||
| PC12 | IO | GPIO ポート C 入出力12 | 10 | 10 | C5 | ||||
| PC13 | IO | GPIO ポート C 入出力13 | 12 | 12 | D5 | ||||
| PC14 | IO | GPIO ポート C 入出力14 | 13 | 13 | B6 | ||||
| PC15 | IO | GPIO ポート C 入出力15 | 11 | 11 | B5 | ||||
| PC16 | IO | GPIO ポート C 入出力16 | 35 | 35 | E6 | ||||
| PC17 | IO | GPIO ポート C 入出力17 | 36 | 36 | B10 | ||||
| PC18 | IO | GPIO ポート C 入出力18 | 38 | 38 | C10 | ||||
| PC19 | IO | GPIO ポート C 入出力19 | 39 | 39 | F7 | ||||
| PC20 | IO | GPIO ポート C 入出力20 | 58 | 58 | H9 | ||||
| PC21 | IO | GPIO ポート C 入出力21 | 59 | 59 | H6 | ||||
| PC22 | IO | GPIO ポート C 入出力22 | 60 | 60 | K5 | ||||
| PC23 | IO | GPIO ポート C 入出力23 | 61 | 61 | J6 | ||||
| PC24 | IO | GPIO ポート C 入出力24 | 62 | 62 | J5 | ||||
| PC25 | IO | GPIO ポート C 入出力25 | 89 | 89 | E4 | ||||
| PC26 | IO | GPIO ポート C 入出力26 | 90 | 90 | F1 | ||||
| PC27 | IO | GPIO ポート C 入出力27 | 91 | 91 | E3 | ||||
| PC28 | IO | GPIO ポート C 入出力28 | 14 | 14 | 7 | D6 | |||
| PC29 | IO | GPIO ポート C 入出力29 | 37 | 37 | F6 |