JAJSXQ1 December   2025 TPSM8D7420 , TPSM8D7620

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN)
      2. 7.3.2  バイアス電源レギュレータ (VCC)
      3. 7.3.3  デバイス構成ピン (MSEL)
      4. 7.3.4  マルチフェーズ出力構成
      5. 7.3.5  イネーブルおよび調整可能な UVLO
      6. 7.3.6  可変スイッチング周波数
      7. 7.3.7  デバイス同期 (SYNC)
        1. 7.3.7.1 クロックのロック
      8. 7.3.8  可変出力電圧 (FB)
      9. 7.3.9  制御ループの補償 (COMP)
      10. 7.3.10 スロープ補償
      11. 7.3.11 パワー グッド出力電圧の監視
      12. 7.3.12 出力放電
      13. 7.3.13 ソフト スタート (SS)
      14. 7.3.14 過電流保護 (OCP)
      15. 7.3.15 温度出力
      16. 7.3.16 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 ピーク電流モード動作
        2. 7.4.3.2 ダイオード エミュレーション
        3. 7.4.3.3 FPWM モード動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
        6. 7.4.3.6 ドロップアウトからの回復
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 スイッチング周波数の選択
        3. 8.2.2.3 出力電圧の設定
        4. 8.2.2.4 インダクタ内蔵に関する考慮事項
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 VCC および BOOT コンデンサ
        7. 8.2.2.7 出力コンデンサの選択
        8. 8.2.2.8 補償の選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 2-PH アプリケーション
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 詳細な設計手順
      3. 8.3.3 アプリケーション曲線 2-PH
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイス同期 (SYNC)

SYNC ピンを使用して、内部発振器を外部クロックに同期します。外部クロックに同期すると、TPSM8D7x20 は FPWM で動作します。内部発振器は、正のエッジで SYNC ピンに同期することができます。内部同期パルス検出器をトリップさせるには、SYNC ピンの立ち上がりエッジ電圧が SYNC 振幅スレッショルド VIH(sync) を上回る必要があります。最小 SYNC 立ち上がりパルスおよび立ち下がりパルス幅は、それぞれ tSYNC(IH) および tSYNC(IL) よりも長くする必要があります。TPSM8D7x20 のスイッチング動作は、320kHz ~ 2.6MHz の外部クロックと同期することが可能です。外部クロックに同期する場合、RT ピンによってプログラムされた内部クロック周波数の約 ±20% の範囲内である必要があります。この動作により、同期が失われた場合に大きな周波数の変化が防止されます。この動作は、2 次側デバイスのスロープ補償の設定にも使用されます。

TPSM8D7420 TPSM8D7620 代表的な SYNC 波形
この図に、SYNC 信号を検出するために必要な条件を示します。
図 7-4 代表的な SYNC 波形