JAJSXQ6A May   2024  – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  IEC ESD 定格
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電源の特性
    7. 6.7  電気的特性
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  CAN FD トランシーバ
        1. 8.3.1.1 ドライバおよびレシーバ機能
      2. 8.3.2  VCC1 レギュレータ
        1. 8.3.2.1 降圧レギュレータの機能説明
          1. 8.3.2.1.1 固定周波数のピーク電流モード制御
          2. 8.3.2.1.2 最小オン時間、最小オフ時間、および周波数フォールドバック
          3. 8.3.2.1.3 過電流および短絡保護
          4. 8.3.2.1.4 ソフト スタート
        2. 8.3.2.2 降圧レギュレータの機能モード
          1. 8.3.2.2.1 降圧シャットダウン モード
          2. 8.3.2.2.2 降圧アクティブ モード
      3. 8.3.3  VCC2 レギュレータ
        1. 8.3.3.1 VCC2 バッテリ短絡保護
      4. 8.3.4  リセット機能 (nRST ピン)
      5. 8.3.5  LIMP の機能
      6. 8.3.6  ハイサイド スイッチ
      7. 8.3.7  WAKE および ID 入力
        1. 8.3.7.1 ID 機能
      8. 8.3.8  割り込み機能 (nINT ピン)
      9. 8.3.9  SPI 通信
        1. 8.3.9.1 巡回冗長検査
        2. 8.3.9.2 ノット チップ セレクト (nCS)
        3. 8.3.9.3 SPI クロック入力 (SCK):
        4. 8.3.9.4 SPI データ入力 (SDI):
        5. 8.3.9.5 SPI データ出力 (SDO):
      10. 8.3.10 SW ピン
      11. 8.3.11 GFO ピン
      12. 8.3.12 ウェーク機能
        1. 8.3.12.1 スリープモードで RXD 要求 (BWRR) を使用した CAN バスウェーク
        2. 8.3.12.2 WAKEx 入力端子を使用したローカルウェークアップ (LWU)
          1. 8.3.12.2.1 スタティックウェーク
          2. 8.3.12.2.2 周期的検出ウェーク
        3. 8.3.12.3 サイクリックウェーク
        4. 8.3.12.4 選択的ウェイクアップ
          1. 8.3.12.4.1 選択的ウェーク モード (TCAN2411-Q1)
          2. 8.3.12.4.2 フレーム検出
          3. 8.3.12.4.3 ウェークアップフレーム (WUF) 検証
          4. 8.3.12.4.4 WUF ID 検証
          5. 8.3.12.4.5 WUF DLC 検証
          6. 8.3.12.4.6 WUF データ検証
          7. 8.3.12.4.7 フレームエラーカウンタ
          8. 8.3.12.4.8 CAN FD フレーム耐性
          9. 8.3.12.4.9 8Mbps フィルタリング
      13. 8.3.13 保護機能
        1. 8.3.13.1 フェイルセーフ機能
          1. 8.3.13.1.1 スリープ ウェーク エラーを使用するスリープ モード
        2. 8.3.13.2 デバイス リセット
        3. 8.3.13.3 端子のフローティング
        4. 8.3.13.4 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
        5. 8.3.13.5 CAN バスの短絡電流制限
        6. 8.3.13.6 サーマル シャットダウン
        7. 8.3.13.7 低電圧と過電圧のロックアウトおよび電源オフのデバイス
          1. 8.3.13.7.1 低電圧
            1. 8.3.13.7.1.1 VSUP および VHSS 低電圧
            2. 8.3.13.7.1.2 VCC1 低電圧
            3. 8.3.13.7.1.3 VCC2 低電圧
            4. 8.3.13.7.1.4 VCAN 低電圧
          2. 8.3.13.7.2 VCC1 と VCC2 の過電圧
          3. 8.3.13.7.3 VCC1、VCC2 の短絡
        8. 8.3.13.8 ウォッチドッグ
          1. 8.3.13.8.1 ウォッチドッグエラーカウンタとアクション
          2. 8.3.13.8.2 ウォッチドッグ SPI プログラミング
            1. 8.3.13.8.2.1 ウォッチドッグ構成のロック機構
              1. 8.3.13.8.2.1.1 SPI 2 バイトモードでのウォッチドッグ構成
          3. 8.3.13.8.3 ウォッチドッグ タイミング
          4. 8.3.13.8.4 Q&A ウォッチドッグ
            1. 8.3.13.8.4.1 WD Q&A 基本情報
            2. 8.3.13.8.4.2 Q&A レジスタおよび設定
            3. 8.3.13.8.4.3 WD Q&A 値の生成
              1. 8.3.13.8.4.3.1 回答の比較
              2. 8.3.13.8.4.3.2 2 ビット ウォッチドッグ回答カウンタのシーケンス
              3. 8.3.13.8.4.3.3 Q&A WD の例
                1. 8.3.13.8.4.3.3.1 目的の挙動の設定例
                2. 8.3.13.8.4.3.3.2 Q&A シーケンスの実行例
        9. 8.3.13.9 バス フォルト検出および通信
      14. 8.3.14 顧客 EEPROM のプログラミング
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 初期モード
      2. 8.4.2 通常モード
      3. 8.4.3 スタンバイ モード
      4. 8.4.4 リスタート モード
      5. 8.4.5 フェイルセーフ モード
        1. 8.4.5.1 SBC フォルト
        2. 8.4.5.2 CAN トランシーバ故障
      6. 8.4.6 スリープ モード
  10. 9 デバイス レジスタ表
    1. 9.1 デバイスのレジスタ
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 CAN BUS の負荷、長さ、ノード数
      2. 10.1.2 CAN の終端
        1. 10.1.2.1 CAN バスのバイアス印加
      3. 10.1.3 デバイス ブラウンアウト情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
        1. 10.2.1.1 通常モードのアプリケーション ノート
        2. 10.2.1.2 スタンバイ モードのアプリケーション ノート
      2. 10.2.2 設計手順の詳細
        1. 10.2.2.1 CAN の詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 CAN トランシーバの物理層の規格:
      2. 11.1.2 EMC 要件:
      3. 11.1.3 適合テストの要件:
      4. 11.1.4 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
VCC1、VCC2 の短絡
TCAN241x-Q1 は、VCC1、VCC2 (CAN LDO) のグランドへの短絡状態を監視します。グランド短絡は、VCC133SC、VCC15SC、VCC2SC で表されます。グランドへの短絡が起きると、内蔵レギュレータはオフになります。VCC1 電源では、VCC1 電圧が tVSC-VCC1 より長い時間、設定された UVCC1 スレッショルドを下回ると、短絡が検出されます。VCC2 電源では、VCC2 電圧が tVSC-VCC2 より長い時間にわたって設定された UVCC2 スレッショルドを下回ると、短絡が検出されます

。

VCC1SC が発生すると、VCC1 は tREGOFF 以上の間オフになり、デバイスはフェイル セーフモード (イネーブルの場合) またはスリープ モードに移行します。この期間中、ウェーク イベントが監視および保持されます。LDO がオフの間は、短絡イベントを監視できません。ウェーク イベントにより、SC イベントが引き続き存在するかどうかを確認するために VCC1 が tREGON の間オンになります。それでも存在する場合、このデバイスはスリープモードに遷移します。存在しない場合、デバイスは再起動モードに移行します。フェイルセーフ モードでは、SWE タイマが起動し、故障がクリアされず、タイマがタイムアウトする前にウェークアップ イベントが発生しなかった場合、デバイスはスリープ モードに移行します。フェイルセーフ モードが無効な場合、本デバイスはスリープ モードに遷移します。グランドへの短絡イベント時のデバイスの動作については、図 8-36 および 図 8-37 を参照してください。
TCAN2410-Q1 TCAN2411-Q1 VCC1SC の状態図
注: VCC1_CFG = 01b (VCC1 常時オン) の場合、フェイルセーフ モードを抜けるためにウェーク イベントは必要ありません。tREGOFF タイマが経過すると、デバイスはフェイルセーフモードを終了します。
図 8-36 VCC1SC の状態図
TCAN2410-Q1 TCAN2411-Q1 VCC2SC の状態図図 8-37 VCC2SC の状態図