JAJT262 january 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
同様の動作条件下で各制御モードの性能を実証するために、3 つの異なる電源を設計および構築しました。各設計の入力電圧は 12V、出力電圧は 1V、各デバイスの出力電流は 15A です。これらの要件は、低出力電圧リップルを必要とする、高感度なアナログ回路を内蔵した高性能 SoC に電力を供給する場合に一般的です。
フィルタの設計と性能の期待値を制限するため、許容されるリップル電圧は出力電圧の ±0.15%、つまり ±1.5mV (3mVpp) です。この比較では、15A D-CAP3™ 降圧コンバータ (TPS548A28)、20A 内部補償型の高度電流モード (ACM) 降圧コンバータ (TPS543B22)、15A 電圧モード降圧コンバータ (TPS56121) という 3 つのテキサス・インスツルメンツの DC/DC コンバータを取り上げています。出力電圧、出力電流、動作周波数は、コンバータの能力の範囲内で互いに可能な限り近い値を選択し、同様の 2 段目のフィルタ部品をサポートするようにしています。