JAJT264 may 2023 ESD1LIN24 , ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , ESD761-Q1 , TSM24CA-Q1
ローカル相互接続ネットワーク (LIN) は、速度が重要な要件ではないデバイス間の通信を確立するときに、コスト効率の高いネットワークのニーズに対処しようとして開発されました。LIN は、40 メートルのバス長で最大 19.2Kbit/s の通信をサポートする、ブロードキャスト型の 1 線式シリアル・ネットワーク・プロトコルです。LIN バスは通常、車載システムの CAN バスと組み合わせてペリフェラル・デバイス内の拡張に使用される、マルチポイントの低コスト通信回線です。
LIN は、シリアル通信をベースとするリーダー・フォロワ・ネットワークであり、リーダーが最大 15 個のフォロワ・ノードにヘッダ信号を送信し、フォロワ・ノードがリーダーに信号を送り返すようにトリガされます。これを LIN クラスタと呼びます。LIN クラスタは、CAN バスを介して接続すると相互に通信できます。
LIN ESD ダイオードは、グランドと LIN バスの間に接続されており、上の図に示すように VBAT にプルアップされます。
設計上の考慮事項
CAN デバイス | チャネル数 | VRWM (V) | IEC61000-4-2 接触 (kV) | ライン 容量 (pF) |
クランプ電圧 (V) | パッケージ・サイズ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESD1LIN24-Q1 | 1 | 24 | 30 | 3 | 37 | SOD323 (2.50 x 1.20) |
ESD751-Q1 | 1 | 24 | 22 | 1.6 | 36.5 | SOD523 (1.60 x 0.80) |
ESD761-Q1 | 1 | 24 | 15 | 1.1 | 36.3 | X1SON (1.00 x 0.60) |
その他のデバイスについては、オンライン・パラメトリック・ツールを参照してください。このツールでは、希望の電圧、チャネル番号、オン抵抗、その他の機能によって並べ替えることができます。
対象アプリケーションと最終機器
詳細