JAJT268 July 2023 ADC32RF54
レシーバのノイズ指数により検出可能な最も弱い信号が決まるため、レシーバのノイズ指数はシステム設計の重要なパラメータです。ADC32RF54 は本質的にノイズ指数が非常に低いことに加えて SNR が高いため、入力電力信号が大きい場合でもシステムのノイズ指数を維持できます。ADC のノイズ指数が同じで SNR が低い場合、飽和を防止するために入力ゲインを小さくする必要があります。この場合、ADC のノイズ指数は全体のノイズの増加をもたらすようになります。