JAJT285 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2充電モード制御
  4. 3制御規則
  5. 4RHPZ 効果とソリューション
  6. 5まとめ
  7. 6参考資料

はじめに

制御システムで何かを制御するには、それを検出する必要があります。これは、力率補正 (PFC) アプリケーションにも当てはまります。電力レベルが >75W のオフライン電源では、PFC が入力電流を制御して正弦波を生成します (正弦波入力 AC 電圧に追従)。入力電流を制御するには、入力電流を検出する必要があります。

最も一般的な電流検出方法では、入力電流を検出するため、PFC グランド帰還パスにシャント抵抗 (図 1 の R) を配置し ます。検出された入力電流信号 (ISENSE) は、平均電流モード コントローラ [1] に送信されます (図 2 を参照)。基準電流 (IREF) は入力電圧 (VIN) で変調されるため、正弦波になります。制御ループが入力電流を強制的に IREF に追従させることで、正弦波を実現します。

GUID-20240207-SS0I-6QTQ-FLKL-MNQWSC3ZHLVQ-low.svg図 1 PFC の一般的な電流検出方法。
GUID-20240207-SS0I-3Q0J-02SQ-GRJK4XSSDGFM-low.svg図 2 PFC の従来の平均電流モード制御。

ほとんどの連続導通モード (CCM) PFC コントローラは、従来型の平均電流モード制御を使用します。従来型の平均電流モード制御は優れた力率を達成し、全高調波歪みが小さいという利点がありますが、特にトーテム ポール ブリッジレス PFC においていくつかの制限があります。この記事では、まったく新しい制御アルゴリズムである充電モード制御 [2] について説明します。