JAJT333 June   2024 CC2340R2 , CC2340R5

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

TI の最も手ごろな価格の 2.4GHz ワイヤレス MCU ファミリ CC2340 を使用することにより、ZigBee™ テクノロジーをこれまで以上に多くの製品に追加できるようになりました。

テキサス・インスツルメンツは、ZBOSS Open Initiative (ZOI)に参加しており、実績のある相互運用可能な ZigBee PRO ソフトウェア プラットフォームを CC2340 ワイヤレスMCU上で提供します。ZBOSS は、すべてのロール (役割)、さまざまなクラスタ ライブラリ、主要な ZigBee スマート ホーム エコシステムをサポートしています。

TI と DSR は、ZBOSS ZigBee PRO 2023 (R23) ソフトウェア スタックを、業界で最も手ごろな価格のワイヤレス MCU ファミリに導入することで、お客様が高品質の高性能設計を使用して簡単に接続できる機会を創出しています。CC2340 はコスト最適化設計のために設計されているため、エンジニアはより多くの製品に ZigBee コネクティビティを手ごろな価格で追加できます。詳細については、こちらをご覧ください。

TI は、スマート ホームおよびスマート エネルギー市場におけるワイヤレス アプリケーションのサポートを推進しています。CC2340 ファミリの MCU は、高品質の RF と優れた電力性能を手頃な価格設定で実現します。しかも、比類のない技術サポートと、社内の製造能力への投資による裏付けがあるので、今後何年にもわたってお客様の需要に対応できます。

手ごろな価格で ZigBee を実装

CC2340 ワイヤレス MCU ファミリは、256㎅~512KB のフラッシュ メモリと、28KB~64KB の SRAM メモリを備えており、アプリケーション コード用のスケーラブルなメモリ オプションとワイヤレス ダウンロード サポートにより、非常に高いフレキシビリティを提供します。また、このファミリには DC/DC コンバータと RF バランが内蔵されており、外付け部品の数が少なく、設計を簡素化できるため、システム レベルのコスト削減につながります。テキサス・インスツルメンツは、これらの手ごろな価格の ZigBee ワイヤレス MCU に加えて、メモリや処理能力の拡大、到達範囲の拡張、セキュリティの強化をサポートする高性能ファミリへの投資を継続しています。

高品質の RF と電力性能により広範な採用が可能

最小 710nA (競合デバイスと比較して 40% 以上の低減) という業界トップ レベルのスタンバイ電流により、CC2340 ファミリはバッテリ駆動アプリケーションに適しています。スタンバイ電流の低減は、スマート ホーム センサ、電子ロック、ライティング スイッチなどのアプリケーションでバッテリ動作時間の延長に役立ちます。また、CC2340 は –40℃~125℃ の動作温度範囲に対応しているので、照明からスマート メーターのような屋外環境まで、多様なアプリケーションで安定した接続を確保できます。CC2340 は、外部パワー アンプがなくても最大 +8dBm の電力を出力できるので、より長距離のネットワークに対応できます。

使いやすさで開発期間を短縮

ZBOSS は、複数のアーキテクチャと豊富な ZigBee 機能セットをサポートできる実証済みのソフトウェア スタックであり、業界標準となっています。ZBOSS は、ネットワーク コプロセッサ構成で ZigBee スタックを実行、または同じ SoC 上で ZigBee スタックとアプリケーションの両方を実行することができるので、お客様は既存の設計に追加するか、または、同程度のフットプリントを維持して、メイン アプリケーションとワイヤレスのニーズを組み合わせることを選択できます。さらに、ZBOSS はデバイスに依存せず、CC2340 は同じパッケージ間でピン互換なので、お客様はソフトウェアとハードウェア設計を再利用して、製品ラインアップのニーズに合わせて拡張することができます。

パッケージと供給時期

CC2340 ワイヤレス MCU ファミリは、QFN パッケージ 4x4mm および 5x5mm パッケージ、WCSP パッケージ 2.2x2.6mm パッケージで提供されます。これらのデバイスは、いずれも同じパッケージ間でピン互換となっています。

CC2340 ワイヤレス MCU を使用した開発を開始するために、サンプルおよび開発キット (LP-EM-CC2340R5LP-XDS110ET) をご注文いただけます。CC2340R21CC2340R22CC2340R52 デバイスは量産中であり、TI の Web サイトで入手できます。CC2340R53 は、2024 年下半期に量産開始を予定しています。

新しいワイヤレス MCU ファミリの詳細については、こちらをご覧ください。

お客様のニーズに適したコネクティビティ設計

CC2340 ファミリの SimpleLink™ ワイヤレス MCU は、産業用、車載用、パーソナル エレクトロニクスの各市場で優れたコネクティビティ設計を実現します。

TI は、手ごろな価格設定で高品質かつ低消費電力のワイヤレス MCU、認証済みモジュール、トランシーバを開発するとともに、あらゆる RF 設計ニーズに対応する包括的なソフトウェア製品ラインアップを提供しています。詳細については、こちらをご覧ください。