JAJU665A december 2018 – may 2023
Texas Instruments™ Jacinto™ TDA3x 先進運転支援システム (ADAS) プロセッサ向けマルチセンサ・プラットフォームのリファレンス・デザインは、D3 Engineering 社の ADAS 向け DesignCore® TDA3x スタータ・キットをベースにしています。D3 Engineering のキットは、処理システム・オン・モジュール (SOM) と特定用途向けベースボードで構成された 2 部構成のソリューションです。このリファレンス・デザインは、特定用途向けベースボード用です。このリファレンス・デザインは、認定済み開発者が ADAS アプリケーションのテストおよび開発を行う際、完全に機能する評価プラットフォームを作成するために必要な、すべての設計資料を提供します。これらは主に自動車業界での使用を目的としたもので、FPD-Link III ベースのビジョンおよびセンシング・システムの開発期間の短縮に役立ちます。
完成したベースボードと TDA3x SOM の両方が、D3 Engineering 社の TDA3x 車載スタータ・キット全体に含まれています。このキットはすぐに使用でき、プロセッサ・モジュール、特定用途向けベースボード、電源ケーブル、ソフトウェアが含まれています。カメラ・モジュール、レーダー・モジュール、ディスプレイ、キャリブレーション・ツール、その他のシステム・コンポーネントを D3 Engineering から購入し、多くの ADAS 使用事例をサポートするシステムを迅速に構築することもできます。ベース・サポート・パッケージは、最適化および検証済みのハードウェアおよび高度なビジョン・ソフトウェア・フレームワークを提供し、設計および開発の適切な開始点として使用できます。また、このキットには、テキサス・インスツルメンツと D3 Engineering のすべてのファームウェアとアプリケーション・コードに対する単一使用のサブライセンスも付属しています。
このドキュメント全体を通して、DesignCore® TDA3x スタータ・キットは単純に TDA3x システムまたは TDA3x モジュールと呼ばれることがあります。