JAJU681B January 2019 – October 2023
TIDA-010042 ボードは、パネルとバッテリの電圧の他、パネルやバッテリ、負荷の電流に関するデータを収集する MCU (MSPM0G1506) で構成されており、この情報を使用して最大電力点を追跡します。その後、MCU は PWM 信号を生成し、ハーフブリッジ GaN モジュール (LMG2100R044) を直接駆動します。降圧コンバータは、パネルの出力電圧を変調して送信電力を最大化するか、または出力電流を変調してバッテリの過充電を防止し、バッテリの寿命を延ばします。バッテリの過放電から保護するために、負荷イネーブル・ゲート (CSD18540Q5B) も実装されています。これは、バッテリの寿命を延ばすもう 1 つの手段です。
システムに電力を供給するには、スイッチング・レギュレータ (TPSM365R6V5) を使用し、GaN モジュールとゲート・ドライバ用にパネル電圧を 5V に降圧します。この 5V から低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (TPS7A2033) を使用して、他の部品のために 3.3V ラインをレギュレートします。