JAJU772B December 2019 – November 2025
この設計には、8GB の eMMC 5.0 準拠メモリが含まれています。図 2-3に、プロセッサを使用した eMMC インターフェイスの図を示します。ここで使用されているのはミクロンの IC、MTFC8GAKAJCN-4M IT です。IC は、HS400 をサポートします。HS400 は高速モードであり、200MHz デュアル データ レート バスで 400Mbps をサポートします。
| 説明 | 製造 | 部品番号 |
|---|---|---|
| IC、eMMC、8GB、VFBGA-153 | Micron | MTFC8GAKAJCN-4M IT |
図 2-3 eMMC インターフェイス