JAJU888 march 2023
Arm® Cortex® M4F ベースの MCU - TM4C123GH6PMTR は、デバッグ・インターフェイスとしてのみ使用されます。ハードウェア開発者がこのデバイスを設計に統合することは必須ではありません。この MCU は、USB 2.0 から I2C へのインターフェイスをホストします。USB 2.0 インターフェイスは、PD コントローラ・レジスタにアクセスしてプログラムするために、TPS65994 用のデバッグ・ソフトウェアを実行する Microsoft® Windows® PC に接続します。