JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
ゲート・ドライバを選択する際の主な要件は以下のとおりです。
DRV8328 ファミリのデバイスは、3 相アプリケーション用の統合型ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内蔵のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。このデバイスには高精度の 3.3V LDO が内蔵されており、外部コントローラへの電力供給に使用できます。DRV8328 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。