JAJU904A October 2023 – June 2024
突入電流は電流クランプを使用して測定します。詳細な波形を図 3-21 から図 3-24 までに示します。最初に大きな突入電流が発生した後、電流は 10mA を下回るように安定して短絡します。以下のスコープ ショットは、最初の 300ms における電流を示しています。デバイスに流入する電荷は 3.5mA 未満と推定されます。図 3-21 から図 3-24 までの突入電流には 0.5mA 未満の突入電流が含まれており、10mA の定常電流によって別の 3mA が追加されます。
図 3-21 VSD = 18V での ISIRD 測定
図 3-23 ISIRD 測定値が最初の突入電流に拡大 (スケーリングが異なることに注意)
図 3-22 VSD = 30V での ISIRD 測定
図 3-24 ISIRD 測定値が突入電流パルスに拡大 (スケーリングが異なる点に注意)