JAJU913 December 2023
図 3-4 および 表 3-2 に、400V の DC バス出力において降圧モードで機能する双方向 DC/DC コンバータの効率を示します。80V、160V、240V、320V の入力バッテリ電圧が考慮されており、表からは、コンバータがそれぞれ 97.9%、99.0%、99.2%、99.4% のピーク効率を達成していることがわかります。
出力電力 | VBat = 80V での効率 | 出力電力 | VBat = 160V での効率 | 出力電力 | VBat = 240V での効率 | 出力電力 | VBat = 320V での効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2kW |
97.9% |
0.4kW |
98.5% |
0.4kW |
98.5% |
1.0kW |
99.4% |
0.3kW |
97.9% |
0.7kW |
98.8% |
0.8kW |
99.1% |
1.8kW |
99.3% |
0.5kW |
97.4% |
1.1kW |
98.9% |
1.3kW |
99.1% |
2.4kW |
99.3% |
0.7kW |
97.6% |
1.4kW |
99.0% |
1.8kW |
99.2% |
3.1kW |
99.4% |
0.9kW |
97.7% |
1.7kW |
98.9% |
2.3kW |
99.2% |
3.7kW |
99.4% |
1.0kW |
97.9% |
2.0kW |
98.8% |
2.8kW |
99.2% |
4.3kW |
99.4% |
1.2kW |
97.9% |
2.3kW |
98.8% |
3.2kW |
99.2% |
5.1kW |
99.4% |
1.4kW |
97.9% |
2.7kW |
98.8% |
3.8kW |
99.2% |
5.7kW |
99.4% |
1.5kW |
97.9% |
3.0kW |
98.8% |
4.3kW |
99.2% |
6.4kW |
99.3% |
1.7kW |
97.8% |
3.4kW |
98.8% |
4.8kW |
99.1% |
7.0kW |
99.3% |
1.9kW |
97.7% |
3.7kW |
98.7% |
5.3kW |
99.1% |
7.3kW |
99.3% |
2.0kW |
97.6% |
4.0kW |
98.7% |
5.7kW |
99.0% |
||
2.2kW |
97.6% |
4.4kW |
98.6% |
6.3kW |
99.0% |
||
2.4kW |
97.4% |
4.7kW |
98.5% |
6.8kW |
98.9% |
図 3-5 および 表 3-3 に、このコンバータの効率と 400V DC バスでの出力電流との関係を示して最大 30A の電流処理能力を実証しています。
出力電流 | VBat = 80V での効率 | 出力電流 | VBat = 160V での効率 | 出力電流 | VBat = 240V での効率 | 出力電流 | VBat = 320V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5A |
97.9% |
2.5A |
98.5% |
1.5A |
98.5% |
3.1 A |
99.4% |
4.1A |
97.9% |
4.2A |
98.8% |
3.2 A |
99.1% |
5.6 A |
99.3% |
6.5A |
97.4% |
6.6A |
98.9% |
5.6 A |
99.1% |
7.5 A |
99.3% |
8.5 A |
97.6% |
8.6 A |
99.0% |
7.6 A |
99.2% |
9.6 A |
99.4% |
10.6 A |
97.7% |
10.6 A |
98.9% |
9.7 A |
99.2% |
11.7 A |
99.4% |
12.6 A |
97.9% |
12.7 A |
98.8% |
11.7 A |
99.2% |
13.3 A |
99.4% |
14.2 A |
97.9% |
14.3 A |
98.8% |
13.3 A |
99.2% |
15.7 A |
99.4% |
16.7 A |
97.9% |
16.7 A |
98.8% |
15.8 A |
99.2% |
17.7 A |
99.4% |
18.6 A |
97.9% |
18.7 A |
98.8% |
17.8 A |
99.2% |
19.8 A |
99.3% |
20.7 A |
97.8% |
20.8 A |
98.8% |
19.8 A |
99.1% |
21.8 A |
99.3% |
22.8 A |
97.7% |
22.8 A |
98.7% |
21.9 A |
99.1% |
22.8 A |
99.3% |
24.4 A |
97.6% |
24.4 A |
98.7% |
23.5 A |
99.0% |
||
26.9 A |
97.6% |
26.9 A |
98.6% |
25.9 A |
99.0% |
||
28.9 A |
97.4% |
28.9 A |
98.5% |
27.9 A |
99.0% |