JAJU915A December 2023 – June 2024
このリファレンス デザインの初段は LV 非絶縁型 DC/DC コンバータです。このリファレンス デザインは、1 つの共通出力レールを持つ 4 つの同一チャネルを備えています。昇圧コンバータの性質上、動作中の出力電圧は入力電圧よりも高い必要があります。大半の PV パネルの電圧は 30~50V の範囲にあり、完全に充電された 48V バッテリは 55V~60V であるため、共通バスの公称電圧として 75V を選択しました。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
入力電圧 | 30 V~60 V |
出力電圧 | 75 V |
入力電流 | 14 A |
入力電力 | 400 W |
効率 | > 99 % |
このリファレンス デザインでは、ほぼすべての電圧および電流条件で CCM を維持するように、本 DC/DC コンバータは設計されています。CCM 動作は、中および重負荷での高い効率と、より優れた EMI 性能を達成するのに役立ちます。ただし、軽負荷の場合、CCM モードでは導通損失とコア損失が大きくなるため、効率が低下します。負荷が非常に軽い場合、本コンバータは不連続導通モード (DCM) で動作できます。
この段には LMG2100R044 が使われています。このデバイスは集積度が高く、マイコンからのデジタル ラインで制御できます。ノイズを除去するために単純なフィルタが配置されています。電流リップルに対処するため、高品質の入力および出力セラミック コンデンサが必要です。LMG2100R044 のスイッチング性能は非常に高く、寄生インダクタンスと電源ループが重要です。寄生インダクタンスの影響を低減する目的で、特殊なレイアウトを採用しているため、スイッチング ノードの電圧スパイクが低減されています。高周波用セラミック コンデンサを VIN ピンに近付けて配置し、帰路は直下の内層に配線します。この配線は PCB 層の中のループ面積が非常に小さく、寄生インダクタンスが低減されます。4 つのコンデンサを並列接続すると、等価直列インダクタンス (ESL) を 1/4 に減らすことができます。図 3-3 に、LMG2100R044 のレイアウトを示します。
図 3-3 において、寄生インダクタンスを低減するため、電流の帰路は内層 (青緑色) に配置されています。
図 3-3 LMG2100R044 のレイアウト