JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
このリファレンス デザインのファームウェアは、デモ アプリケーションのサンプルとしてリリースされ、最新の MSPM0 SDK の一部として入手できます。オプションの Python® グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用すると、開発者は青色 LED と IR LED のスレッショルド値を調整して、システム応答を観察することができます。GUI は TIDA-010941 で入手できます。
デモ用アプリケーションのサンプルは、CCS Cloud IDE として知られる CCS Theia のクラウド バージョンを使用してオンラインで評価することも、従来型の IDE であるデスクトップ バージョンの CCS Theia または CCS Eclipse を使用してオフラインで評価することもできます。
CCS Theia のクラウド バージョンは、この文書では一貫して CCS Cloud IDE または CCS Cloud と呼びます。
CCS Cloud を使用してデモ アプリケーションのサンプルをオンラインで評価するには、以下の手順に従います。
図 3-3 ファームウェア デモサンプル SDK のディレクトリ パス
図 3-4 ファームウェア デモ サンプルインポート後の CCS Cloud IDECCS Theia または CCS Eclipse のデスクトップ バージョンを使用してデモ アプリケーション サンプルをオフラインで評価するには、CCS 用の 『MSPM0 SDK クイックスタート ガイド』および CCS Theia 用の 『MSPM0 SDK クイックスタート ガイド』を参照して、これらのツールへのインポート手順を確認してください。
開発者はこれらのサンプル コードを、スマート アナログ センサ インターフェイス (SASI) センシング ボードを使用して煙探知器や大気環境センシング システムを実装するためのリファレンスとして使用できます。