JAJU935 May 2024
この設計は、高精度のホスト インターフェイス (PHI) 基板と組み合わせて使用することを想定しており、ADS127L21 GUI と簡単に接続できます。PHI 基板は、テキサス・インスツルメンツのデルタ-シグマ ADC のいくつかについて、GUI とのインターフェイスに使用されるペリフェラルです。この基板は単独で注文できませんが、ADS127L11EVM-PDK または ADS127L21EVM-PDK を購入すると付属します。デフォルトでは、ADC の電源とクロックは PHI コントローラから供給されます。さらに、このリファレンス デザインにはオンボードの高精度 4.096V シリーズのリファレンスが含まれており、ADC のダイナミック レンジを最大化できます。ただし、システムの仕様に応じて、外部リファレンス、クロック、電源を選択することもできます。ADC への電力供給方法にかかわらず、PGA855 には外部から電力を供給する必要があります。さらに、PHI コントローラ基板を使用しない場合、基板のヘッダを使用して ADC からデジタル ラインにアクセスできます。
ADC には 1x と 2x の 2 つの入力範囲があり、1x の範囲は VIN = ±VREF、2x の範囲は VIN = ±2 × VREF で定義されます。リファレンス電圧が 2.5V 以下の場合、2x の入力範囲では可能な範囲が 2 倍になります。2x の入力範囲を使用すると、2.5V のリファレンス電圧を使用しているとき一般に SNR が 1dB 改善しますが、完全なダイナミック レンジを得るには、入力を 5V 電源レールに駆動する必要があります。可能な最高のダイナミック レンジを得る (標準で 4dB 改善されます) には、4.096V または 5V のリファレンス電圧を使用します (ADC を高リファレンス電圧範囲モードにプログラムします)。
この設計は、PGA855 のゲイン設定のために、広い入力範囲に対応できます。基板への最大入力信号は、PGA855 の電源、PGA のゲイン設定、ADC での入力範囲の選択に依存します。PGA855 の推奨最大電源電圧は、36V ユニポーラまたは ±18V バイポーラです。たとえば、4.096V のリファレンス電圧を使用するなら合、PGA855 が ±18V 電源から電力を供給されるとき、システムのフルスケール範囲は ±0.256V (16V/V ゲイン) から ±32.768V (1/8V/V ゲイン) まで変化します。