JAJU940 July 2024
TIDA-010951 は、電源入力を 1 つ (最大 50W を供給できる単相、85VAC~265VAC RMS 電源) しか必要としません。AC 電源の入力端子は PCB の上面に配置されています (図 4-1 の右上。強調するために四角形で囲まれています)。ダイオード整流器、フライバック トランス、24V レール バス コンデンサも PCB の上面に配置されています。BLDC モーター ドライバ MCF8315C は、24V レールから電力を供給され、MCU (MSPM0L1306) から I2C 経由で受信した速度コマンドに基づいて BLDC モーターを駆動します (図 4-1 を参照)。速度コマンドを受信するための IR レシーバも PCB の上面に配置されています。また、MSPM0L1306 との通信用の 2 つのコネクタ (SWD と UART) も、図 4-1 に示すように、PCB 上面に配置されています。
PCB の底面には、コントローラ、UCC28810、1 次側 MOSFET、2 次側ダイオードなどのフライバック コンバータ部品が配置されています。また、図 4-2 に示すように、BLDC モーター用の 3 相出力も PCB の底面に配置されています。