JAJU952 November   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 TIDA-010270 で測定されるパラメータの概要
    2. 1.2 システムの概要とアプリケーション
    3. 1.3 システム設計の特長
    4. 1.4 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 AFE4960 と電源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE マイコン
      3. 2.2.3 ECG および呼吸リードの設定
      4. 2.2.4 温度センサ
      5. 2.2.5 電源の選択
      6. 2.2.6 電源
      7. 2.2.7 LEDインジケータ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 バッテリ寿命の計算
      1. 2.4.1 AFE4960 の消費電流
      2. 2.4.2 CC2674R10 の消費電流
      3. 2.4.3 オン状態時の電流の計算
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 BLE ボードの概要
      2. 3.1.2 センサ ボードの概要
      3. 3.1.3 ボードの接続と XDS110 インターフェイス
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 Code Composer Studio (CCS) IDE を使用したバイオセンシング デモの読み込み
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 構成
      4. 3.2.4 CC2674R10 向けバイオセンシング デモのフロー チャート
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 リアルタイムの ECG と呼吸の測定
      2. 3.4.2 DC リード オフ検出
      3. 3.4.3 DC/DC コンバータの波形
      4. 3.4.4 消費電力テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.2.1 メイン ボードのレイアウト
      2. 4.2.2 センサ ボードのレイアウト
    3. 4.3 ツールとソフトウェア
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

主なシステム仕様

表 1-1 に、TIDA-010270 の詳細な設計仕様を示します。

表 1-1 TIDA-010270 の設計仕様
特性 仕様
電源 2V〜3V (CR2032 セル型電池)、1.0V〜1.5V (単 4 電池)
ワイヤレス BLE VDD 1.8 V
AFE4960 RX_SUP 1.8 V
TMP119 VDD 1.8 V
電極の数 3 電極
呼吸測定 あり
ペース パルス測定 あり
ECG リード オフ検出 DC
AFE4960 データ割り込み FIFO_RDY
AFE4960 FIFO 長 128
LED 表示 リードオフ
通信 AFE4960 用 SPI、他のセンサ用 I2C
ECG サービス UUID F000BB00-0451-4000-B000-000000000000
ECG データ特性 UUID F000BB01-0451-4000-B000-000000000000
温度サービス UUID F000AA00-0451-4000-B000-000000000000
温度データ特性 UUID F000AA01-0451-4000-B000-000000000000
アクセラレータ サービス UUID F000FFA0 -0451-4000-B000-000000000000
アクセラレータ データ特性 UUID F000FFA5 -0451-4000-B000-000000000000
BLE MTU の数 255
ブロードキャストのタイプ 通知
動作時間 14 日