JAJU970 December 2024
図 2-3 に、電流入力アナログ フロント エンドと電圧アナログ フロント エンドの違いを示します
電流のアナログ フロント エンドは、電磁干渉フィルタ ビーズのフットプリント (FB6 と FB8) と RC ローパス フィルタ (R12、R21、C16、C18) で構成されます。
与えられた最大電流、シャント抵抗値について、電流 ADC チャネルに供給される差動電圧の範囲を計算する方法を 式 2 に示します。
シャントの値として 3mΩ を使用した場合、メータの電流定格 (15A) が適用されたとき、電流 ADC への入力信号の電圧振幅は ± 63.6mV、63.6mV になります。ゲイン = 16 を使用した場合、この比較的低い電圧は、必要なフルスケール レンジである ±75mV の範囲内に十分収まります。『AMC130M02 2 チャネル、64kSPS、同時サンプリング、16 ビット、強化絶縁デルタ シグマ ADC、DC/DC コンバータ内蔵』データシートのフルスケール レンジ表も参照してください。
| ゲイン設定 | FSR |
|---|---|
| 1 | ±1.2V |
| 2 | ±600mV |
| 4 | ±300mV |
| 8 | ±150mV |
| 16 | ±75mV |
| 32 | ±37.5mV |
| 64 | ±18.75mV |
| 128 | ±9.375mV |