JAJU979A February   2025  – March 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 スイッチング周波数
      2. 2.2.2 設計サイズ
      3. 2.2.3 ゲート抵抗
      4. 2.2.4 出力リップル
      5. 2.2.5 FET の配置
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS7H5004-SP
      2. 2.3.2 TPS7H6023-SP
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 効率グラフ
      2. 3.3.2 ボード線図
      3. 3.3.3 スイッチング
      4. 3.3.4 出力リップル
      5. 3.3.5 ゲート信号
      6. 3.3.6 スタートアップ シーケンス
      7. 3.3.7 負荷過渡
      8. 3.3.8 熱画像
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

出力リップル

図 3-6 に、TIDA-010958 の出力電圧リップルの波形を示します。出力リップルは、テスト コネクタを使用して測定しています。

TIDA-010958 出力電圧リップル (AC 結合) で測定されたピーク ツー ピークの 5.2mV図 3-6 出力電圧リップル (AC 結合) で測定されたピーク ツー ピークの 5.2mV