JAJU989 May   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 コーデック設計
      2. 2.2.2 Class-D アンプ
        1. 2.2.2.1 オーディオフィルタの設計
      3. 2.2.3 電力設計
      4. 2.2.4 EMC、EMI 設計の検討事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TAC5312-Q1
      2. 2.3.2 TAS5441-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TPS7A52-Q1
      5. 2.3.5 TPD2E007
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ボードの接続
      2. 3.1.2 ボードの構成
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 ベンチ試験用ファームウェア
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 オーディオ性能
      2. 3.4.2 電力テスト
      3. 3.4.3 EMI、EMC テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 部品表 (BOM)
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  11. 5著者について

TAC5312-Q1

TAC5312-Q1 は、10VRMS 差動入力、104dB ステレオ ADC、2VRMS 114dB ステレオ DAC チャネルを備えた高性能ステレオ コーデックです。TAC5312-Q1 は、差動/シングルエンド入出力、ADC チャネルのマイク/ライン入力の両方、入出力の故障診断、DAC 出力でのライン出力負荷とヘッドホン負荷のいずれかなど、多様な入出力構成をサポートしています。このようなパラメータにより、TAC5312-Q1 は、インフォテインメントとクラスタフィールドのさまざまなオーディオ アプリケーションで、マイコンとスピーカ アンプの間のインターフェイスとして動作します。

ステレオオーディオコーデックは、8kHz ~ 768kHz のサンプリング レートをサポートし、プログラマブルな高電圧マイク バイアスを内蔵しており、入力診断回路による直結入力が可能です。このデバイスには、入出力接続の状態を検出および判定するよう設計された診断回路が組み込まれています。このデバイスは、以下の診断をサポートしています。

  • グランドへの入力短絡
  • MICBIAS への入力短絡
  • 入力開回路
  • 入力ピンが互いに短絡
  • 入力過電圧の検出
  • VBAT への入力短絡
  • 出力過電流の検出
  • 出力バーチャルグランドの検出

このコーデックはまた、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モードとセカンダリオーディオシリアル インターフェイス (ASI) を内蔵しています。シリアル制御バスは I2C および SPI プロトコルをサポートし、シリアル オーディオ データ バスは I2S、左揃え / 右揃えの、または時分割マルチプレクシング(TDM) モードにプログラムできます。

アナログ信号処理とデジタル信号処理のどちらも必要ない場合、デバイスを特別なアナログ信号バイパス モードに設定できます。このモードでは、バイパス動作中にほとんどのデバイスがパワーダウンするため、消費電力が大幅に削減されます。これらの高性能な機能は、3.3V の単一電源で動作するため、TAC5312-Q1 は、スペースに制約のある車載用システムに最適な選択肢です。

TIDA-060048 TAC5312-Q1 の機能ブロック図図 2-6 TAC5312-Q1 の機能ブロック図
TIDA-060048 TAC5312-Q1 の簡略ブロック図図 2-7 TAC5312-Q1 の簡略ブロック図