JAJUA12B
March 2025 – October 2025
1
説明
特長
アプリケーション
5
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
接続の説明
2.1.1
コネクタとテスト ポイント
2.1.2
ジャンパ構成
3
実装結果
3.1
CS および CL の可変抵抗
3.1.1
電流センス抵抗
3.1.2
調整可能な電流制限
4
ハードウェア設計ファイル
4.1
HCXX-BASE-EVM と 2HC08-MOD-EVM の回路図
4.2
HCXX-BASE-EVM と 2HC08-MOD-EVM アセンブリの図とレイアウト
4.3
部品表 (BOM)
5
追加情報
5.1
商標
6
改訂履歴
特長
動作電圧3V–28V
動作時周囲温度:-40~125℃
高精度の電流センス
外付け抵抗で電流制限を調整可能
またはポテンショメータ
過電流、グランドとの短絡、開路、バッテリとの短絡を検出
制御信号の操作に役立つオンボード LDO
誘導性の放電構成に対応できる出力ジャンパ
AECQ100-12 に基づきテスト済み
ISO7637-2 と ISO16750-2 の各認証