JAJUA14A March   2021  – October 2025 DLP471TP , DLPC6540

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   DLP® LightCrafter™ Display 471TP 評価基板の概要
  3.   商標
  4.   4
  5. 1安全上の注意
  6. 2適用文書
  7. 3DLP LightCrafter Display 471TP 評価基板の部品
  8. 4光エンジン
  9. 5クイック スタート手順
  10. 6回路の説明
    1. 6.1 フォーマッタ ボードのコネクタおよびスイッチ
    2. 6.2 フロント エンド ボード用コネクタ
  11. 7評価基板設定
  12. 8通知
  13. 9改訂履歴

評価基板設定

DLP LightCrafter Display 471TP 評価基板 は、以下の 3 つの部分で構成されています。

  • フロント エンド ボード
  • フォーマッタ ボード
  • LED 接続を備えた光学エンジンとフレックス ケーブル

フロント エンド ボードには、HDMI 入力用のコネクタ、およびフォーマッタ ボードとのインターフェイス接続用のフレックス ケーブル コネクタが含まれています。図 7-1 に、フロント エンド ボードのメイン コネクタを示します。

DLPC6540, DLP471TP DLP LightCrafter Display フロント エンド ボード図 7-1 DLP LightCrafter Display フロント エンド ボード

フォーマッタ ボードには、外部電源用コネクタ、DLP LightCrafter Display ソフトウェアとの通信用 USB コネクタ、RGB LED コネクタ、DMD フレックス ケーブル コネクタ、フロント エンド ボード インターフェイス フレックス コネクタ、12V ファン電源コネクタが含まれています。フォーマッタ ボードには、外部電源供給後にプロジェクタをオンにするスイッチも付属しています。各 LED のコネクタは、ボード上と光エンジン上にラベル付けされています。

評価基板の電源をオンにする前に、必ずフレックス ケーブル、電源ケーブル、LED ケーブルがフォーマッタ ボードに適切に接続されていることを確認してください。

DLPC6540, DLP471TP DLP LightCrafter Display フォーマッタ ボード図 7-2 DLP LightCrafter Display フォーマッタ ボード