JAJUA15A May 2022 – October 2025
HDMI および OpenLDI インターフェイスでは、以下の入力ビデオ解像度がサポートされています。これらの入力ビデオ解像度は、評価基板の HDMI インターフェイスの拡張ディスプレイ識別データ (EDID) EEPROM でプログラムされており、接続しているコンピュータがサポートされている解像度とタイミングを読み取ることができます。一部のコンピュータでは、これらすべての解像度、特に 576 × 288 を出力できないことに注意してください。
評価基板の HDMI インターフェイス EDID で規定されている入力ソース タイミングは、表 1-9に規定されています。また、TI は OpenLDI インターフェイスに対してもこれらのタイミング パラメータを推奨します。
| 水平解像度 | 垂直解像度 | 水平ブランキング | 垂直ブランキング | 垂直レート (Hz) | ピクセル クロック (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 同期 (ピクセル クロック) | バック ポーチ (ピクセル クロック) | フロント ポーチ (ピクセル クロック) | 合計 | 同期 (ライン) | バック ポーチ (ライン) | フロント ポーチ (ライン) | ||||
| 1152 | 1152 | 80 | 8 | 32 | 40 | 33 | 8 | 22 | 3 | 60 | 87.59 |
| 1152 | 576 | 80 | 8 | 32 | 40 | 17 | 8 | 6 | 3 | 60 | 43.83 |
| 576 | 288 | 322 | 8 | 154 | 160 | 181 | 8 | 158 | 15 | 59.98 | 25.26 |