JAJUA26B February 2019 – October 2025
| DLPC3479 PIN | J48 ピンコネクタ | I/O | 機能 | |
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 説明 | |||
| 3DR | 5 | TRIG_IN | 入力 | ライト制御アプリケーションの場合:外部トリガ信号ように予約済みです (入力)。内部パターンストリーミングモードにのみ適用されます。 DLPC3479 の 3DR ピンは、3D の左または右の基準インジケータとして、または光制御アプリケーションのトリガ入力信号として使用できます。このピンの使用事例を決定するため、J8 と J9 のジャンパを設定する必要があります。 表示アプリケーションの場合:J8 (DLPC3479 マスタ) のピン 1 とピン 2、J9 (DLPC3479 スレーブ) のピン 1 とピン 2 を接続します ライト制御アプリケーションの場合:J8 (DLPC3479 マスタ) のピン 2 とピン 3、J9 (DLPC3479 スレーブ) のピン 2 とピン 3 を接続します。 |
| TSTPT_4 | 7 | TRIG_OUT1 | 出力 | TRIG_OUT_1 信号。 |
| GPIO_06 | 3 | PAT_RDY | 出力 | パターン準備完了信号。内部パターンストリーミングモードにのみ適用されます。 |
| GPIO_07 | 4 | TRIG_OUT2 | 出力 | TRIG_OUT_2_signal の詳細を示します。 |
| GND | 1 | GND | GND | トリガ信号用グランドピン |