JAJUA54B July   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 概要
    2. 2.2 高電圧接続セットアップ ガイド
      1. 2.2.1 センサの取り外し
      2. 2.2.2 高電圧熱源へのセンサ セクションの取り付け
    3. 2.3 ミシン目
    4. 2.4 ステータス LED とサブレギュレータ
    5. 2.5 プログラミング ヘッダー
    6. 2.6 押しボタン スイッチ
    7. 2.7 RC フィルタ
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア ダウンロード
      1. 3.1.1 オンライン ソフトウェア
      2. 3.1.2 オフライン ソフトウェア
    2. 3.2 ホーム タブ
    3. 3.3 データ キャプチャ タブ
    4. 3.4 担保タブ
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 ISOTMP35REVM の回路図
    2. 4.2 PCB レイアウト
    3. 4.3 部品表
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  12. 6改訂履歴

テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針

ISOTMP35REVM

テキサス・インスツルメンツの設定および使用の手順に常に従い、すべてのインターフェイス コンポーネントを推奨される電気的定格電圧および電力制限範囲内で使用してください。電気に関する安全上の注意事項に常に従い、自分自身と周囲の作業者の安全を確保してください。詳細については、TI の製品情報センター (http://ti.com/support) までご連絡ください。

今後の参考のため、すべての警告と手順を保存してください。

WARNING:

警告および手順に従わないと、感電ややけどの危険により、人身傷害、物的損害、あるいは死亡事故が発生する可能性があります。

TI HV EVM という用語は、電子デバイスが通常オープン フレームの、密封されていないプリント基板アセンブリで提供されていることを意味します。開発ラボ環境で使用することを厳密に意図しており、高電圧電気回路の開発および応用における電気的安全性の訓練を受け、技能と知識を有する有資格者のみが使用してください。 その他の使用および / または応用は、 テキサス・インスツルメンツにより厳密に禁止されています。適切な資格を有していない場合は、HV EVM のさらなる使用をただちに停止してください。

  1. 作業場の安全性
    1. 作業領域を清潔で整理整頓された状態に保ちます。
    2. 回路への電源投入は、必ず資格を有するオブザーバーの立ち合いの下行います。
    3. TI HV EVM およびインターフェイス電子機器に電源を投入する領域には、効果的なバリアと標識を必ず設け、不用意なアクセスがないように、アクセス可能な高電圧が存在する可能性があることを明記します。
    4. 開発環境で使用されるすべてのインターフェイス回路、電源、評価基板、計器、メーター、スコープ、およびその他関連の装置で 50Vrms/75VDC を超えるものは、緊急電源遮断 EPO で保護された電源タップ内に電気的に配置する必要があります。
    5. 安定した非導電性の作業台を使用します。
    6. 適切に絶縁されたクランプおよびワイヤを使用して測定用プローブおよび計器を接続します。可能な限りフリーハンド テストは行わないでください。
  2. 電気的安全性
    予防措置として、EVM 全体が完全にアクセス可能なで、アクティブ高電圧が印加されていると想定することが良いエンジニアリング プラクティスです。
    1. 電気測定またはその他の診断測定を行う前に、テキサス・インスツルメンツの HV EVM およびすべての入力、出力、電気負荷の電源を遮断します。TI HV EVM 電源が安全に切られていることを再評価します。
    2. EVM の電源が切断されていることを確認した上で、EVM 回路および測定装置が電気的に導通していると想定して、必要な電気回路構成、配線、測定装置の接続、およびその他の応用ニーズを実施します。
    3. EVM の準備が整ったら、意図されたように EVM に電源を投入します。
    WARNING:

    EVM に電源が投入されている間、EVM または電気回路には絶対に触れないでください。電気回路が高電圧になり感電の危険性があります。

  3. 個人の安全
    1. 個人用保護具 (ゴム手袋やサイドシールド付き保護メガネなど) を身につけ、EVM を適切なインターロック付きの透明のプラスチック箱に入れて保護するなどして、不用意に触ることがないようにします。

安全使用の制限:

EVM は、量産ユニットのすべてまたは一部として使用することを意図していません。