JAJUA75 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
      1. 1.1.1 静電放電に関する注意事項
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
      1. 1.4.1 高温表面警告
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 セットアップおよび接続
    2. 2.2 ジャンパ設定
    3. 2.3 電源接続
    4. 2.4 アナログ入力接続と出力接続
    5. 2.5 デジタル入力ピンとゲイン制御
    6. 2.6 変更点
  9. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 PCB レイアウト
    2. 3.2 回路図
    3. 3.3 部品表
  10. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  11. 5関連資料

セットアップおよび接続

PGA854EVM を設定する方法:

  1. セクション 2.2でのリファレンスジャンパ構成。
  2. セクション 2.3で説明するとおり、電源を接続します。
  3. セクション 2.4で説明するとおり、入力と出力を接続します。
  4. ご希望に応じて、セクション 2.5で説明するとおり、ゲインを動的に変更します。
  5. 必要に応じて、セクション 2.6を参照して基板に変更を適用します。

ハードウェアに変更を加えずに実行可能な基本機能テストを、図 2-2に示します。すべてのゲイン ジャンパ (J10、J11、J12) を実装する必要があり、ゲインは 100 (A2:A0:111) になります。±18V 電源 (入力段および出力段) により、±15V の同相入力範囲と±17.6V の出力範囲に対応できます。PGA854 の伝達関数を、以下の式 式 1式 3 に示します。

式 1. Output differential=OUT+-OUT–=G×IN+-IN–
式 2. OUT+=G2×[(IN+)-(IN–)]+VOCM
式 3. OUT–=-G2×[(IN+)-(IN–)]+VOCM

この例での入力の同相電圧は 0V、差動電圧は ±50mV です。VOCM は、出力電源の中電圧 (0V) に設定されます。ゲインが 100 の入力により、出力信号範囲が ±5V に設定されます。このテストで優れた精度を達成するには、低ノイズで高精度の入力ソースを使用する必要があります。

PGA854EVM PGA854EVM の例図 2-2 PGA854EVM の例