JAJUA77B June   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   アプリケーション
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
    4. 1.4 評価基板のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    5. 1.5 仕様
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 メモリ
      3. 2.2.3 JTAG エミュレータ
      4. 2.2.4 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      5. 2.2.5 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ ヘッダー
    3. 2.3  電源
      1. 2.3.1 電源要件
      2. 2.3.2 電源入力
      3. 2.3.3 電源
      4. 2.3.4 電源オン オフの手順
        1. 2.3.4.1 電源オンの手順
        2. 2.3.4.2 電源オフの手順
        3. 2.3.4.3 電力テスト ポイント
      5. 2.3.5 電源シーケンス
      6. 2.3.6 AM62x 17x17 SoC 電源
      7. 2.3.7 電流監視
    4. 2.4  AM62x 低消費電力 SK 評価基板インターフェイスのマッピング
    5. 2.5  クロック処理
    6. 2.6  リセット
    7. 2.7  OLDI ディスプレイ インターフェイス
    8. 2.8  CSI インターフェイス
    9. 2.9  オーディオ コーデック インターフェイス
    10. 2.10 HDMI ディスプレイ インターフェイス
    11. 2.11 JTAG インターフェイス
    12. 2.12 テスト オートメーション ヘッダー
    13. 2.13 UART インターフェイス
    14. 2.14 USB インターフェイス
      1. 2.14.1 USB2.0 Type A インターフェイス
      2. 2.14.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
    15. 2.15 メモリ インターフェイス
      1. 2.15.1 LPDDR4 インターフェイス
      2. 2.15.2 OSPI
      3. 2.15.3 MMC インターフェイス
        1. 2.15.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
        2. 2.15.3.2 MMC1 — マイクロ SD インターフェイス
        3. 2.15.3.3 MMC2 - M2 Key E インターフェイス
      4. 2.15.4 EEPROM
    16. 2.16 イーサネット インターフェイス
      1. 2.16.1 CPSW イーサネット PHY1 のデフォルト構成
      2. 2.16.2 CPSW イーサネット PHY2 のデフォルト構成
    17. 2.17 GPIO ポート エクスパンダ
    18. 2.18 GPIO へのマッピング
    19. 2.19 AM62x 低消費電力 SK 評価基板のユーザー設定と構成
      1. 2.19.1 評価基板 DIP スイッチ
      2. 2.19.2 ブート モード
      3. 2.19.3 ユーザー テスト LED
    20. 2.20 拡張ヘッダ
      1. 2.20.1 ユーザー拡張コネクタ
      2. 2.20.2 MCU コネクタ
      3. 2.20.3 PRU コネクタ
    21. 2.21 プッシュ ボタン
    22. 2.22 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 EMC、EMI、ESD への準拠
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
      1. 5.1.1 問題 1 – MCU UART および WKUP UART による LPM からのウェークアップが機能しない
      2. 5.1.2 問題 2 - 部分 IO 低消費電力モード切り替え時の障害
    2.     商標
    3.     75
  11. 6参考資料
  12. 7改訂履歴

UART インターフェイス

AM62x SoC の 4 つの UART ポート (MCU UART0、WKUP UART0、SOC UART0、SOC UART1) は、UART-to-USB 機能を実現するために FTDI ブリッジ FT4232HL とインターフェースされ、基板上の micro-B USB コネクタ (J17) で終端されています。USB ケーブルを使用して AM62x 低消費電力SK 評価基板をホストに接続すると、コンピュータは仮想 COM ポートを確立でき、任意の端末エミュレーション アプリケーションで使用できます。FT4232HL はバス電源供給方式です。

この回路はバスから電源供給されているため、評価基板の電源が切り離されても COM ポートへの接続が失われることはありません。

表 2-14 UART ポート インターフェイス
UART ポートUSB から UART へのブリッジUSB コネクタCOM ポート
SOC_UART0 FT4232HL J17 COM1
SOC_UART1 COM2
WKUP_UART0 COM3
MCU_UART0 COM4

FT4232 チップは、シングル チップ USB から 4 チャネル UART モードで動作するよう構成され、チップに接続された外部 SPI EEPROM から構成ファイルを読み取ります。EEPROM (93LC46B) は、1Mbit/s のクロック レートに対応しています。EEPROM は、FTDI の Web サイトから入手できる FT_PROG というユーティリティ プログラムを使用して、USB 経由で回路内でプログラム可能です。FT_PROG は、1 つまたは複数の基板がコンピュータに接続されているときに、ユーザーが基板のシリアル番号を使用して接続されている COM ポートを識別できるように、基板のシリアル番号をプログラムするためにも使用されます。

SK-AM62-LP UART インターフェイスのブロック図図 2-15 UART インターフェイスのブロック図