JAJUA82A November   2019  – December 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM評価基板 ユーザー ガイド
  3.   商標
  4.   4
  5. 1ユーザーガイドの概要
    1. 1.1 DLP5530PROJTGQ1EVM 評価基板の構成
      1. 1.1.1 コントローラ PCB
      2. 1.1.2 照明ドライバ PCB
      3. 1.1.3 評価基板ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 電気的特性
      2. 1.2.2 部品温度定格
      3. 1.2.3 入力ビデオの仕様
      4. 1.2.4 SPI および I2C タイミング
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 評価基板の通電
    4. 2.4 評価基板の DLPC230-Q1 制御プログラムへの接続
    5. 2.5 オンボード フラッシュ メモリを再プログラムする手順
  7. 3光学エンジンの仕様
  8. 4REACH 準拠
  9. 5改訂履歴

部品温度定格

PCB 材料とほとんどの PCB 部品は、DLP5530-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1 を含め、–40°C ~ 105°C 間で動作する定格が規定されています。

スイッチ、コネクタ、インジケータ LED など、基板上の一部の部品は、この温度定格を満たしていません。表 1-8に、-40°C ~ 105°C 間の定格を持たない評価基板部品の仕様を示します。評価基板設計で使用されるすべての部品の温度仕様を確認するには、評価基板の部品表を参照してください。

表 1-8 40°C ~ 105°C における定格のない評価基板部品
ボードリファレンス部品番号メーカー説明最低温度 (°C)最高温度 (°C)
コントローラD4、D5LTST-C171KGKTLite-OnLED、緑 0805-5585
コントローラD6LTST-C171KRKTLite-OnLED、赤 0805-5585
コントローラJ3685119248123WurthCONN MICRO HDMI ライトアングル-4085
コントローラSW1CVS-02TBコパル電子株式会社スイッチ DIP スライド 2 - ポジション 1mm 6V-4085
コントローラSW2CVS-03TBコパル電子株式会社スイッチ DIP スライド 3 - ポジション 1mm 6V-4085
コントローラSW3CVS-01TBコパル電子株式会社スイッチ DIP スライド 1 - ポジション 1mm 6V-4085
コントローラSW4GT12MSCBEC&K コンパレータスイッチ、SPST、GULL-3085
コントローラU5、U7、U10、U503、U504PCMF2HDMI2SZNexperiaコモン モード チョーク 4LN SMD ESD-4085
コントローラU501TFP401AIPZPRQ1テキサス・インスツルメンツIC PANELBUS DVI RCVR 100-HTQFP-4085
照明ドライバJ2PJ-082BHCUI IncCONN PWR ジャック 2.5X5.5MM 半田付け-2585

コントローラおよび照明ドライバ PCB の UL フレーム定格は最大 130°C です。

DLP5530PROJTGQ1EVM は量産向け設計ではありません。評価のみを目的としています。DLP5530PROJTGQ1EVM は、最大 40oC の周囲温度でのみ動作するように設計されていますが、DLP5530-Q1 チップセットと付属の光学エンジンは最大 105oC で動作するように設計できます