JAJY130 December 2022 BQ79731-Q1
BMSアーキテクチャは継続的に進化しており、技術革新と商業的なトレードオフが考慮されています。新しいバッテリ化学物質と新しいシリコン・デバイス、および高まる安全性要件の組み合わせによって、多様でダイナミックな設計環境を作り出すことができます。テキサス・インスツルメンツの目標は、市場があらゆる設計方向に機敏に移行できるようにすることです。自動車メーカーが安全性、信頼性、航続距離を最大化し、世界中の電気自動車の採用を推進できるようにする、テキサス・インスツルメンツの HEV/EV BMS の設計リソースをご確認ください。