JAJZ040C December   2022  – December 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2デバイスの命名規則
  5. 3デバイスのマーキング
  6. 4使用上の注意
    1. 4.1 電力最適化トポロジにおけるパワーアップ シーケンス
    2. 4.2 BOM 最適化トポロジにおける 1.2V デジタル LDO 出力パスのデータシート仕様への適合
  7. 5シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  8. 6機能仕様に対する既知の設計例外
    1. 6.1  ANA #48
    2. 6.2  ANA #49
    3. 6.3  ANA #50
    4. 6.4  ANA #51
    5. 6.5  ANA #52
    6. 6.6  ANA #57
    7. 6.7  DIG #1
    8. 6.8  DIG #2
    9. 6.9  DIG #3
    10. 6.10 DIG #4
    11. 6.11 DIG #5
    12. 6.12 DIG #6
    13. 6.13 DIG #7
    14. 6.14 DIG #8
    15. 6.15 DIG #9
    16. 6.16 DIG #10
    17. 6.17 DIG #14
    18. 6.18 DIG #15
    19. 6.19 DIG #16
  9. 7商標
  10.   改訂履歴

DIG #2

UART:UARTA を使用して、ディープスリープ低消費電力モードからシーケンサをウェークアップすることはできません

影響を受けるリビジョン

IWRL6432 ES1.0

詳細

ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ A (UART A) を使用してディープスリープ モードからプロセッサコアをウェークアップすることはできません。現在、UART B 割り込みは、ウェイクアップ割り込みコントローラ ラインに接続されています。

回避方法

他のウェークアップ ソース (コントローラ エリア ネットワーク - フレキシブル データレート (CAN-FD) /UARTB /シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ) を使用することを推奨します

これは ES2.0 で修正されています。