KOKA011 September   2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   레퍼런스
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2설계 과정
    1. 2.1 방사선 이론
    2. 2.2 벅-부스트 컨버터에서 광대역 EMI의 근본 원인
    3. 2.3 TPS55288 벅-부스트 컨버터를 사용하여 낮은 EMI를 달성하는 방법
      1. 2.3.1 임계 루프 아래에 그라운드 판 추가
      2. 2.3.2 대칭 레이아웃 구성의 사용
      3. 2.3.3 주파수 디더링 기능 사용
      4. 2.3.4 스위칭 노드에 RC 스너버 추가
      5. 2.3.5 입력 및 출력 측에서 필터 추가
  5. 3회로도 및 테스트 결과
    1. 3.1 테스트 결과
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌

테스트 결과

그림 3-2는 벅 모드에서의 EMI 시험 결과를 보여줍니다. 그림 3-3은 부스트 모드에서의 EMI 시험 결과를 보여줍니다. 전도 EMI와 방사선 EMI가 모두 6-dB 이상의 여유로 CISPR25 레벨 5 한계를 통과했다는 것이 명확히 설명되었습니다.

GUID-20200826-CA0I-CN9G-NTKH-JBJL2JDKKGD5-low.png그림 3-2 벅 모드 EMI 결과(VIN = 12 V, VOUT = 5V / IOUT = 3A)
GUID-20200826-CA0I-XFV7-4PK4-XL5NCLTK1CGM-low.png그림 3-3 부스트 모드 EMI 결과(VIN = 12 V, VOUT = 20V / IOUT = 3A)